17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超硬ライトスクレーパー

通常単価(税別)
1,8402,474
税込単価
2,0242,721
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・本体部は薄くて軽量化しました。【用途】・塗膜などの剥がし作業に。

  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    超硬
  • 材質1
    刃:超硬
  • 材質2
    グリップ:エラストマーゴム
  • 全長(mm)
    195
  • 刃厚(mm)
    4.2
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
10
4962819022771
471-5543
70.000
1個
2個
30
4962819022788
471-5551
110.000
1個
4個
50
4962819022795
471-5560
140.000
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,840
( 2,024 )
1日目
2,170
( 2,387 )
4日目
2,474
( 2,721 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体部は薄くて軽量化しました。
【用途】
・塗膜などの剥がし作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ライトスクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ライトスクレーパー
超硬スクレーパー
超硬ストロングスクレーパー
超硬刃ケレン棒
超硬刃ケレン棒ヘビータイプ
超硬刃スクレーパー
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛KTC(京都機械工具)
通常価格1,840-2,831 -2,760 -3,060 -2,900 -5,120 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目3日目〜
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパーその他スクレーパースクレーパー
材質(刃)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
材質1刃:超硬刃:超硬刃:超硬刃:超硬先端:SC材、シャフト:焼き入れパイプ、グリップ:天然ゴム-
材質2グリップ:エラストマーゴムグリップ:エラストマーゴムグリップ:エラストマーゴム先端:SC材--
全長(mm)195---375-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング