17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパースクレーパー 専用替刃

ハイパースクレーパー 専用替刃【6~10個入り】

通常単価(税別)
625646
税込単価
688711
通常出荷日:1日目

強靭な厚刃の「ハイパースクレーパー」用替刃。【特長】・厚みのある強靭な刃は、グリップエンドをハンマーで...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

強靭な厚刃の専用替刃

スクレーパー替刃/替刃式スクレーパー用の替刃。はがす、けずるなどの作業に使用可能。

替刃式スクレーパー用の替刃。
はがす、けずるなどの作業に使用可能。

エコシリーズ 本体に再生素材を使用したリサイクル製品など、人と環境の未来を考えた地球にやさしいオルファの「エコシリーズ」。

エコシリーズ
本体に再生素材を使用したリサイクル製品など、人と環境の未来を考えた地球にやさしいオルファの「エコシリーズ」。(品番:XBSCR-05、XBSCR-08)

ハイパースクレーパー 専用替刃のラインナップ

ハイパースクレーパー替刃05

ハイパースクレーパー替刃05
品番:XBSCR-05

  • 商品名:ハイパースクレーパー替刃05
  • 梱包形態:プラケース
  • 材質:合金工具鋼
  • 厚さ:0.5mm
  • 枚数:10枚
  • 両研ぎ刃
ハイパースクレーパー替刃08

ハイパースクレーパー替刃08
品番:XBSCR-08

  • 商品名:ハイパースクレーパー替刃08
  • 梱包形態:プラケース
  • 材質:合金工具鋼
  • 厚み:0.8mm
  • 枚数:6枚
  • 片研ぎ刃
ハイパースクレーパー弾力刃

ハイパースクレーパー弾力刃
品番:XBSCRD

  • 商品名:ハイパースクレーパー弾力刃
  • 梱包形態:ブリスター
  • 材質:合金工具鋼
  • 枚数:6枚
  • 片研ぎ刃

この商品の適合本体

ハイパースクレーパー200

ハイパースクレーパー200

ハイパースクレーパー300

ハイパースクレーパー300

ハイパースクレーパー600

ハイパースクレーパー600

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 刃厚(mm)

  • 刃長(mm)

  • 質量(g)

  • 品名

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

刃厚(mm)

刃長(mm)

質量(g)

品名

内容量

RoHS?最小発注数量
両研ぎ刃
4901165300584
485-8441
0.5
18
83.000
ハイパースクレーパー替刃05
1パック(10枚)
-
1パック

10個入り

片研ぎ刃
4901165300607
485-8450
0.8
18
82.000
ハイパースクレーパー替刃08
1パック(6枚)
-
1パック

6個入り

片研ぎ刃
4901165300591
485-8468
0.45
45
107
ハイパースクレーパー弾力刃
1パック(6枚)
10
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
646
( 711 )
1日目
625
( 688 )
1日目
631
( 694 )
1日目

詳細情報

基本情報

強靭な厚刃の「ハイパースクレーパー」用替刃。
【特長】
・厚みのある強靭な刃は、グリップエンドをハンマーで叩いても刃が反りにくく、刃こぼれもしにくい。
・ハイパースクレーパー弾力刃は弾力性があり、刃が反ることで、下地を傷つけにくくなっている。
【用途】
・クロスはがし、床材はがし、ペンキ、サビ、よごれ落とし、ステッカーはがしなどに最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパースクレーパー 専用替刃のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ワーク台から加工品をはずす
5
満足度:5.0
ワーク台に加工品を両面テープで固定していますが、加工後はずすときに使用しています。傷を付けずに取り外すことができます。。...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の固着物除去の為
5
満足度:5.0
硬度があり、ザクザク固着物が取れました。 ただ、側面からの打撃で刃が割れてしまうので 扱いには注意が必要です。
0人が参考にしています。
ガラスの糊はがし
5
満足度:5.0
歯の薄さや大きさもちょうど良く使い易いです。 耐久性も良く長持ちしますね。 ケース入りで持ち運びに安全でとても使い易いで...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q通常のカッター刃は使えますか?
A
はい、ご使用できます。(ご購入時に装着されているは0.8mm厚の刃になり、通常のカッター刃は0.5mm厚になります。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパースクレーパー 専用替刃
スクレーパー替刃
GGスクレーパー 替刃:厚刃
折れ線無し刃 替刃大
ハイパースクレーパー
スクレーパーT-25・専用替刃
メーカーオルファTONEムラテックKDSTJMデザインタジマツールオルファオルファ
通常価格625-7923583272,717 -319 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)合金工具鋼----合金工具鋼
その他オプションオプションオプションオプション--
刃幅(mm)1004010018 / 10010025
適合本体ハイパースクレーパー200/300/600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング