17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスハンマーへら

ステンレスハンマーへら

通常単価(税別)
1,1581,529
税込単価
1,2741,682
通常出荷日:1日目

【特長】・滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンマーへら
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 材質1
    刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
  • 材質2
    グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形
  • 刃厚(mm)
    2
  • 仕様
    貫通型
  • 内容量
    1個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TDHS-1

ステンレスハンマーへら TDHS-1図面

TDHS-4

ステンレスハンマーへら TDHS-4図面

TDHS-5

ステンレスハンマーへら TDHS-5図面

TDHS-6

ステンレスハンマーへら TDHS-6図面

TDHS-7

ステンレスハンマーへら TDHS-7図面

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 形状

  • 刃長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

形状

刃長(mm)

内容量

最小発注数量
25
直刃
4989999366730
754-8311
145.000
235
直刃
110
1個
2個
50
直刃
4989999366747
754-8320
170.000
235
直刃
110
1個
4個
50
曲り
4989999366754
754-8338
170.000
235
曲り刃
110
1個
4個
65
斜め刃
4989999366761
754-8346
160.000
220
斜め刃
95
1個
2個
76
直刃
4989999366778
754-8354
190.000
235
直刃
110
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,158
( 1,274 )
1日目
1,416
( 1,558 )
1日目
1,529
( 1,682 )
1日目
1,467
( 1,614 )
1日目
1,529
( 1,682 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。
・汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。
・刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスハンマーへらのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスハンマーへら
ハンマーへら(曲り)
スクレーパー(フッ素コーティング)
スクレーパー TS
コーキングへら
竹へら
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,158-1,133 -696 -400 -411 -744 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプハンマーへらハンマーへらスクレーパースクレーパーコーキングへらスクレーパー
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス-
材質1刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
材質2グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形グリップ:ポリプロピレン(PP)グリップ:ポリプロピレン(PP)グリップ:ポリプロピレン(PP)グリップ:ポリプロピレン(PP)-
刃厚(mm)22111-

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング