17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトコーキングヘラ

通常単価(税別)
179197
税込単価
197217
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーキングへら
  • 材質1
    ポリアセタール、ポリエチレンフォーム
  • 刃厚(mm)
    3
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 刃長(mm)

  • 全長(mm)

  • 刃先厚(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

刃長(mm)

全長(mm)

刃先厚(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
5
4530545005100
756-3680
15
75
175
2.9
1個
10
2個
10
4530545005117
756-3698
16
85
185
2.8
1個
10
4個
15
4530545005124
756-3701
19
103
205
2.9
1個
10
4個
20、25
4530545005131
756-3710
19
86
185
3.2
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197
( 217 )
2日目
179
( 197 )
1日目
188
( 207 )
1日目
180
( 198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。
【用途】
・サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトコーキングヘラのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
細かい作業に
4
満足度:4.0
木建具とクロスの継ぎ目のコーキング使用のために購入しました 細かい作業に向いていると思いますが 慣れが必要だと思います ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトコーキングヘラ
コーキングヘラ
ラバーヘラ
ステンパテヘラ
はがしヘラ
ラバーヘラD
メーカー井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具
通常価格179-137361 -446 -190 -786 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプコーキングへらコーキングへらスクレーパーパテベラスクレーパースクレーパー
材質1ポリアセタール、ポリエチレンフォームポリアセタール(POM)-ステンレス、エラストマー、ポリプロピレンポリアセタール(POM)エラストマー
刃厚(mm)3110.350.31
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング