17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ストレートシャンクロングドリル LSD
不二越
樹脂柄へら
トラスコ中山
スクレーパー(刃長 31mm)
オルファ

コーキング落としヘラセット

通常単価(税別)
724
税込単価
796
通常出荷日:2日目

【特長】・古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。・荒削り用と仕上げ用の2本セット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーキングへら
  • 刃幅 (mm)
    30、28
  • JANコード
    4530545000457
  • トラスココード
    756-3728
  • 質量(g)
    59.000
  • 材質1
    ポリアセタール、ステンレス
  • 全長(mm)
    160
  • 刃先厚(mm)
    1.6、0.7
  • 刃元厚(mm)
    6.5
  • 内容量
    1セット

型番:

15021
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15021の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーキングへら
刃幅(mm)
30、28
JANコード
4530545000457
トラスココード
756-3728
質量(g)
59.000
材質1
ポリアセタール、ステンレス
全長(mm)
160
刃先厚(mm)
1.6、0.7
刃元厚(mm)
6.5
内容量
1セット
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
15021

内容量

RoHS?最小発注数量
1セット
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
724
( 796 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。
・荒削り用と仕上げ用の2本セットになってます。
・ステンレス刃が付いた荒削用で古いコーキングを削り落とした後、仕上用を使うときれいに簡単に落とせます。
【用途】
・コーキングの落としに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキング落としヘラセットの型番15021のページです。 型番15021に関する仕様情報を記載しております。
コーキング落としヘラセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキング落としヘラセット
井上工具 溝汚れ落としヘラ
井上工具 カルトンヘラ
井上工具 ラスタースクレーパー
井上工具 PCサッシヘラセット(3mm・6mm・9mm・18mm 各1本入)
井上工具 クロス角ヘラ
メーカー井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具井上工具
通常価格7243521,341752710301
通常出荷日2日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプコーキングへらその他その他スクレーパー樹脂柄へらその他
刃幅(mm)30、284519363、6、9、1830
JANコード453054500045745305451003554530545200000453054510036245305451006834530545009498
トラスココード756-3728-----
質量(g)59.0003418117830
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング