17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3Lペール缶用内容器(100個入) TPCC3-100P

3Lペール缶用内容器(100個入)【100個入り】

通常単価(税別)
10,835
税込単価
11,919
通常出荷日:1日目

【特長】・段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器【用途】・塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分け用として...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器
  • 寸法 (mm)
    190×130×140(上部径×下部径×高さ)
  • JANコード
    4989999392418
  • トラスココード
    769-2927
  • 質量(g)
    1620.0
  • 容量 (L)
    2.5
  • 仕様
    目盛ピッチ:500ml(500ml~2000ml)
  • 内容量
    1パック(100個)

型番:

TPCC3-100P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

図面

TPCC3-100P

3Lペール缶用内容器(100個入) 図面

TPCC3-100Pの仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
その他
オプション
詳細タイプ
段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器
寸法(mm)
190×130×140(上部径×下部径×高さ)
JANコード
4989999392418
トラスココード
769-2927
質量(g)
1620.0
容量(L)
2.5
仕様
目盛ピッチ:500ml(500ml~2000ml)
内容量
1パック(100個)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPCC3-100P

内容量

RoHS?最小発注数量
1パック(100個)
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,835
( 11,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器
【用途】
・塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分け用として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3Lペール缶用内容器(100個入)の型番TPCC3-100Pのページです。 型番TPCC3-100Pに関する仕様情報を記載しております。
3Lペール缶用内容器(100個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Lペール缶用内容器(100個入)
ローラーバケット内容器のみ(5個入)
TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(10本入)
TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(1本入)
ミドルローラー用ハンドル
TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) 交換用ローラー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,8357793,607975464572
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエステルポリエステル・アクリル-ポリエステル
その他オプションオプション--オプションオプション
詳細タイプ段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器-----
寸法(mm)190×130×140(上部径×下部径×高さ)-----
JANコード498999939241849899993993874989999149425498999914941849899990149904989999082906

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト