17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモールローラー マイクロエース(仕上用) 4S-MIB

スモールローラー マイクロエース(仕上用)

通常単価(税別)
510
税込単価
561
通常出荷日:1日目

ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現したペイントローラー。【特長】・中毛ローラーの常識を覆す平...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 材質1
    マイクロファイバー繊維
  • 適応塗料
    水性 ◎、弱溶剤(ターペン型・各種樹脂) ◎、強溶剤 ×
  • 適合ハンドル
    SH-1
  • 適合塗料
    水性 ◎、弱溶剤(ターペン型・各種樹脂) ◎、強溶剤 ×
  • 適応塗面
    平滑面
  • 内容量
    1本

型番:

4S-MIB
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

適​応​塗​料 ​ : ​水​性​ ​◎​、​弱​溶​剤​(​タ​ー​ペ​ン​型​・​各​種​樹​脂​)​ ​◎​、​強​溶​剤​ ​×

適​応​塗​料 ​ : ​水​性​ ​◎​、​弱​溶​剤​(​タ​ー​ペ​ン​型​・​各​種​樹​脂​)​ ​◎​、​強​溶​剤​ ​×
適​合​ハ​ン​ド​ル​ :​ S​H​-​1
​適​応​塗​面​ : 平滑面
材質 : マイクロファイバー繊維

4S-MIB

4S-MIB
寸法 : 4inch、毛丈 : 13mm、全長 : 100mm、質量 : 19.5g

4S-MIBの仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
4
毛丈(mm)
13
JANコード
4560146170761
トラスココード
385-7450
質量(g)
19.500
材質1
マイクロファイバー繊維
寸法(インチ)
4
全長(mm)
100
適応塗料
水性 ◎、弱溶剤(ターペン型・各種樹脂) ◎、強溶剤 ×
適合ハンドル
SH-1
適合塗料
水性 ◎、弱溶剤(ターペン型・各種樹脂) ◎、強溶剤 ×
適応塗面
平滑面
内容量
1本
RoHS?
10

絞り込み条件

  • ローラー寸法(インチ)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(インチ)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4S-MIB

ローラー寸法

(インチ)

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(インチ)

全長(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
4
4560146170761
385-7450
19.500
4
100
1本
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現したペイントローラー。
【特長】
・中毛ローラーの常識を覆す平滑仕上げが可能。
・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群。
・塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高機能ローラー。
【用途】
・軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高機能ローラー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモールローラー マイクロエース(仕上用)の型番4S-MIBのページです。 型番4S-MIBに関する仕様情報を記載しております。
スモールローラー マイクロエース(仕上用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールローラー マイクロエース(仕上用)
ミドルローラー 7MDB
ウーローラーB 13mm レギュラー 2B
スモールローラー(万能用・無泡タイプ)
ウーローラー(万能用) レギュラーローラー
ワンタッチウーローラーB 13mm レギュラー
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格510949466401830760
通常出荷日1日目4日目3日目2日目1日目4日目
毛丈(mm)132013121313
材質1マイクロファイバー繊維ポリエステル-ポリエステル--
適応塗料水性 ◎、弱溶剤(ターペン型・各種樹脂) ◎、強溶剤 ×水性 ◎、油性 ○、アクリル ○、塩化ビニール △-水性◎、弱溶剤(ターペン型・各種樹脂)◎、アクリル△、塩化ビニール△、サビ止め塗料◎--
適合ハンドルSH-1SH-1レギュラータイプ用ハンドルSH-1H-7ワンタッチタイプ用ハンドル(ワイヤーΦ7)
適合塗料水性 ◎、弱溶剤(ターペン型・各種樹脂) ◎、強溶剤 ×-反応硬化型水性塗料、低VOCエマルション塗料、ターペン可溶型アクリル塗料、ターペン可溶型ウレタン塗料、ターペン可溶型シリコン塗料、ターペン可溶型フッ素塗料---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング