17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レギュラータイプ用ローラーハンドル(9インチ) H-9

レギュラータイプ用ローラーハンドル(9インチ)

通常単価(税別)
880
税込単価
968
通常出荷日:1日目

【特長】・9インチサイズの各種レギュラーローラー専用のハンドルです。

  • 材質1
    柄部:ポリプロピレン(PP)
  • 径(mm)
    38
  • 材質2
    ハンドル部:スチール
  • 内容量
    1個

型番:

H-9
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-9の仕様・寸法情報

JANコード
4905533139042
トラスココード
214-9460
適合ローラー(インチ)
9
幅(mm)
250
質量(g)
310.000
材質1
柄部:ポリプロピレン(PP)
径(mm)
38
全長(mm)
340
材質2
ハンドル部:スチール
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適合ローラー(インチ)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-9

JANコード

トラスココード

適合ローラー(インチ)

幅(mm)

質量(g)

全長(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
4905533139042
214-9460
9
250
310.000
340
1個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880
( 968 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・9インチサイズの各種レギュラーローラー専用のハンドルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レギュラータイプ用ローラーハンドル(9インチ)の型番H-9のページです。 型番H-9に関する仕様情報を記載しております。
レギュラータイプ用ローラーハンドル(9インチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レギュラータイプ用ローラーハンドル(9インチ)
スモールローラー マイクロエース(仕上用)
ワンタッチローラー ハンドル
ワンタッチカプセルローラー用ハンドル
ウーローラー(万能用) レギュラーローラー
「ペイントローラー」レギュラーローラー
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格880510384293830423 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目1日目3日目
材質1柄部:ポリプロピレン(PP)マイクロファイバー繊維----
径(mm)38-----
材質2ハンドル部:スチール-----
内容量1個1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング