17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒ジンクプライマー

通常単価(税別)
1,279
税込単価
1,407
通常出荷日:1日目

【特長】・1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。・電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食...

詳細を確認
  • 商品用途
    プライマー
  • ブラック
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • JANコード
    4955473280595
  • トラスココード
    479-7914
  • 質量(g)
    367
  • 塗布面積
    1.0~1.3㎡(2回塗り)
  • 指触乾燥時間
    15~20分
  • 半硬化乾燥
    1~2時間
  • 内容量
    1缶(0.3L)

型番:

2859-0.3
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2859-0.3の仕様・寸法情報

商品用途
プライマー
ブラック
商品タイプ
塗料(スプレー)
JANコード
4955473280595
トラスココード
479-7914
質量(g)
367
塗布面積
1.0~1.3㎡(2回塗り)
指触乾燥時間
15~20分
半硬化乾燥
1~2時間
内容量
1缶(0.3L)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2859-0.3

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶(0.3L)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,279
( 1,407 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。
・電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。
・黒仕上げができ、ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。
【用途】
・陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)。
・一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒ジンクプライマーの型番2859-0.3のページです。 型番2859-0.3に関する仕様情報を記載しております。
黒ジンクプライマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒ジンクプライマー
シャーシーブラック 420ml
亜鉛メッキ化粧スプレー 20011Y
プライマーサーフェーサー
くもりガラススプレー 20018K
ジンクリッチプライマー
メーカーシントーファミリーシントーファミリーサンデーペイントシントーファミリーサンデーペイントシントーファミリー
通常価格1,2791,0142,7921,4201,6111,478
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
商品用途プライマーシャーシースプレーその他-その他-
ブラックブラックシルバーグレーその他グレー
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)-塗料(スプレー)-
JANコード49554732805954955473283701-4955473260801-4955473283541
トラスココード479-7914479-7922-851-1882-851-1885
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト