17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プランジャーポンプ式エアレスユニット

通常単価(税別)
500,500612,500
税込単価
550,550673,750
通常出荷日:4日目

【特長】・一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。・複動式なので常に安定した塗料吐出が...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品特長・仕様

 プランジャーポンプ式エアレスユニット 仕様01

ALS-333C

 プランジャーポンプ式エアレスユニット 仕様02

ALS-433C

 

規格表

型番ALS-333CALS-433C
最高使用圧力(MPa)17.521
最大吐出量(L/min)2.55.3
圧力倍率25:130:1
最高使用空気圧力(MPa)0.7
塗料吐出口G1/4B
空気供給口G1/4B
全長× 全幅× 全高(mm)500×500×890430×420×920
質量(kg)3138
標準付属品エアレスガン形式ALG-7
塗料ホース10m(NHS-610D)
塗料中間フィルタTF-8B
ドレンバルブ

※ノズルチップは付属していません。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 最高使用圧力(MPa)

  • 液体吐出量(L/min)

  • 全幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 全高(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最高使用圧力

(MPa)

液体吐出量

(L/min)

全幅

(mm)

奥行

(mm)

全高

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容

内容量

最小発注数量
17.5
2.5
500
500
890
4538995109997
485-5663
31000
ガン(ALG-7)、塗料ホース10m(NHS-610D)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ
1セット
1個
21
5.3
420
430
920
4538995110009
485-5671
38000
ガン(ALG-7)塗料ホース10m(NHS-610D)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500,500
( 550,550 )
4日目
612,500
( 673,750 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。
・複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
【用途】
・金属・建築・鉄工塗装に。
・ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プランジャーポンプ式エアレスユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プランジャーポンプ式エアレスユニット
スプレーガン 重力式塗装システムキット
電動低圧温風塗装機"クリーンボーイ"
スプレーガン 工業用塗装システムキット
電動ダイヤフラムエアレス塗装機
イーシ゛ーラインハント゛アフ゜リケーター
メーカーアネスト岩田スリーエムジャパン精和産業スリーエムジャパン精和産業ITW
通常価格500,500-65,001187,084 -83,801260,528 -20,693
通常出荷日4日目1日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプ塗装用制御機器その他エアレス塗装機その他エアレス塗装機その他
動力源コンプレッサー-AC100V-AC100Vその他
空気使用圧力範囲(MPa)0.70.05~0.24-0.05~0.24--
塗料吐出口G1/4B-----
空気供給口G1/4B-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装機カテゴリの売れ筋ランキング