17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • 容量(L)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス製加圧タンク(下出し型)

通常単価(税別)
278,154299,214
税込単価
305,969329,135
通常出荷日:1日目

【特長】・接液部はステンレス製です。・材料をタンク下部から供給します。・高粘度材料に対応します。・材料...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

容量

(L)

全高

(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
489-6041
10
600
4538995109911
13000
1個
489-6050
17
850
4538995109928
21000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
278,154
( 305,969 )
1日目
299,214
( 329,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部はステンレス製です。
・材料をタンク下部から供給します。
・高粘度材料に対応します。
・材料補給時蓋を外しても材料経路に空気が入らず、材料補給後の材料経路内の空気抜きの必要がありません。
【用途】
・接着剤・研磨剤・シール剤・塗料用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製加圧タンク(下出し型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製加圧タンク(下出し型)
液用圧送タンク(ステンレス製)
丸吹自動ガン WIDER1A
接着剤用スプレーガン(自動ガン) COG2
扶桑 ルミナガン UA-6R-1.3X型 φ1.3 (接液部ステンレス)
扶桑 ルミナガン UA-6R-2.0X型 φ2.0 (接液部ステンレス)
メーカーアネスト岩田扶桑精機アネスト岩田アネスト岩田扶桑精機扶桑精機
通常価格278,154-69,274 -39,75087,44151,61651,616
通常出荷日1日目4日目〜1日目1日目10日目10日目
取付口(エア・液体)G1/4・G3/8-霧化エア(CAP)Φ8、作動エア(CYL)Φ6・G1/4 オスG1/4(空気)、G3/8(液剤)--
かくはん方法無し-----
最高使用圧力(MPa)0.5-0.70.7--
全幅(mm)365-----
奥行(mm)305-38.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング