17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ルミナ自動スプレーガン 霧化エア分離・循環対応型

通常単価(税別)
37,784
税込単価
41,562
通常出荷日:4日目

【特長】・液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。【用途】・自動塗装、大型プレス機の高粘...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

液体噴出量

(ml/min)

粒径

(μm)

ノズル径(mm)

トラスココード

パターン開き(mm)

最小発注数量
0~70
9
0.5
485-6201
400
1個
0~210
10
1
485-6210
450
1個
0~335
11
1.3
485-6228
460
1個
0~450
12
1.5
485-6236
530
1個
0~540
12
2
485-6244
540
1個
0~580
12
3
485-6252
700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,784
( 41,562 )
4日目
37,784
( 41,562 )
4日目
37,784
( 41,562 )
4日目
37,784
( 41,562 )
4日目
37,784
( 41,562 )
4日目
37,784
( 41,562 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
【用途】
・自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナ自動スプレーガン 霧化エア分離・循環対応型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナ自動スプレーガン 霧化エア分離・循環対応型
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)エア兼用タイプ
ルミナ 自動スプレーガン
ルミナ 自動スプレーガン(高塗着効率タイプ)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6型 (平吹き・霧化エア分離 低圧型)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格37,78420,667 -19,447 -21,56354,60414,489
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜2日目7日目〜1日目
特長塗料内部循環---塗料内部循環-
取付口(エア・液体)液・霧化エアRp1/4 ピストンRp1/8G1/8G1/8G1/8Rp1/8G1/8
詳細タイプ液循環対応型霧化エア分離タイプエア兼用タイプ---
質量(g)540.000285.000280.000250.000378.000145.000
材質1本体:硬質コートアルミ本体:黄銅クロームメッキ本体:黄銅クロームメッキ本体:黄銅クロームメッキ本体:アルミ アルマイト処理本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング