17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソルベントホース

通常単価(税別)
15,01718,529特別価格
税込単価
16,51920,382特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アース線(金属繊維)がホースに内蔵されているため接地することにより帯電を除去します。・アース...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

質量(g)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
7.5
10.5
1200.0
4562111601485
441-3521
10
1個
9.5
14
2200.0
4562111601492
441-3539
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,01713,447
( 14,792 )
1日目
18,529
( 20,382 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アース線(金属繊維)がホースに内蔵されているため接地することにより帯電を除去します。
・アース線は金属繊維のため優れた屈曲性があります。
【用途】
・塗装設備配管。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソルベントホースのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販設備品に対し付帯部品として使用
4
満足度:4.0
外販設備品に対する付帯配管として使用しています。初期導入時に各社の類似品と比較検討し持ち合わせるスペック及び希望用途に最...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソルベントホース
スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ
TRUSCO スプレーガンカップ付セット
大形スプレーガン 圧送式 WIDER2-P
スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm
小形低圧スプレーガン WIDER1L-2-G
メーカー八興アネスト岩田キャンベル(DIY)トラスコ中山アネスト岩田トラスコ中山アネスト岩田
通常価格15,017-7,37314,35723,78712,30630,288
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用ホーススプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガン本体スプレーガンセットスプレーガン本体
透明-----
全長(m)20-----
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時)-----
使用温度範囲(℃)-20~60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング