ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ

型番:

W-50-136BGC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

W-50-136BGCの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガンセット] カップ付きセット品
供給方式
重力
接続種類(空気)
G1/4
ノズル口径【区分】(mm)
~2
パターン幅【区分】(mm)
~200
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~100
本体材質
アルミダイカスト
カップ容量(L)
0.13
ノズル口径詳細(mm)
1.3
パターン幅詳細(mm)
190
空気使用量詳細(ℓ/min)
70
トラスココード
489-6068
所要圧縮機(kW)
0.75
霧化段階
高微粒
質量(g)
195.000
材質1
接液部:ステンレス
JANコード
4538995109096
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
W-50-136BGC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,05023,697
( 26,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型のボディーながら、ワイドなパタン幅を実現しております
・小面積の補修時に、最適なパタン幅で塗装できます
・塗料使用量を30%削減できます
・100V(1馬力)のコンプレッサの空気量で使用できます
・深みのある光沢が上質感を演出します
・軽量・コンパクトなボディー設計です
・フラット&ワイドパターンです
【用途】
・自動車補修用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプの型番W-50-136BGCのページです。 型番W-50-136BGCに関する仕様情報を記載しております。
自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業用
4
満足度:4.0
作業の際、用途に合っており持ちやすいため使用しています。カップの容量がやや少ないように思います。もう少し安価になれば今よ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ
TRUSCO スプレーガンカップ付セット
TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ
TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット
エアースプレーガン重力式
スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm
メーカーアネスト岩田トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山H&Hトラスコ中山
通常価格26,05014,35720,89620,2559,22612,306
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
スプレーガン種類カップ付きセット品スプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセット
供給方式重力重力式重力式重力式重力式吸上式
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~21以下~2~2
パターン幅【区分】(mm)~200~150~150~150~150~200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング