ファクトリーサプライ用品技術窓口

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

通常単価(税別)
215,000
税込単価
236,500
通常出荷日:1日目

【特長】・負荷に応じたエンジン回転数を制御するエコノミーコントロール付きで経済的です。・防音型ではトッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力
    12V-8A
  • 定格直流出力
    12V-8A
  • 連続運転時間 (h)
    5~8.6(1/4負荷~定格負荷)
  • 仕様
    交流直流両用
  • JANコード
    4993005009023
  • トラスココード
    468-9381
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    32000.0
  • タンク容量(L)
    6
  • 全高(mm)
    461
  • 全長(mm)
    527
  • 全幅(mm)
    419
  • 騒音値(dB)
    54.5~61
  • 定格交流出力50/60Hz
    100V-2.0kVA
  • 仕様詳細
    オイル警告装置付、リコイルスタータ、並列運転機能付
  • 特長1
    周波数切替スイッチ付
  • 内容量
    1台

型番:

IEG2000M-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IEG2000M-Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
防音型ガソリンエンジン
定格交流出力
12V-8A
定格直流出力
12V-8A
連続運転時間(h)
5~8.6(1/4負荷~定格負荷)
仕様
交流直流両用
JANコード
4993005009023
トラスココード
468-9381
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
32000.0
タンク容量(L)
6
全高(mm)
461
全長(mm)
527
全幅(mm)
419
騒音値(dB)
54.5~61
定格交流出力50/60Hz
100V-2.0kVA
仕様詳細
オイル警告装置付、リコイルスタータ、並列運転機能付
特長1
周波数切替スイッチ付
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IEG2000M-Y

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215,000
( 236,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・負荷に応じたエンジン回転数を制御するエコノミーコントロール付きで経済的です。
・防音型ではトップクラスの軽さです。
【用途】
・現場での電源確保に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付の型番IEG2000M-Yのページです。 型番IEG2000M-Yに関する仕様情報を記載しております。
新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付
防音型インバーター発電機(交流直流両用) 50/60Hz
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA
防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN
メーカー新ダイワ工業HONDAHONDAHONDAHONDA本田技研工業
通常価格215,000238,505211,329253,039118,048245,064
通常出荷日1日目9日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン
定格交流出力12V-8A100V-2.4kVA(50/60Hz)100V-2.4kVA(50/60Hz)100V-2.6kVA(50/60Hz)100V-0.9kVA100V-2.6kVA(50/60Hz)
定格直流出力12V-8A12V-10A12V-10A12V-8.3A12V-8A12V-8.3A
連続運転時間(h)5~8.6(1/4負荷~定格負荷)22.3~8.522.3~8.5(1/4負荷~定格負荷)7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷)7.1~3.27.7~3.5(1/4負荷~定格負荷)
仕様交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト