17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

通常単価(税別)
13,81848,790
税込単価
15,20053,669
通常出荷日:1日目~2日目

ポンプなどから吐出する液体を小分けするのに便利なホース配管接続用ポンプ。【特長】・手動式ガンノズル、レ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は一例です。各型番ごとの商品画像については下記「商品情報」をご覧ください。
  • いずれの型番も屋内用、使用可能温度は0~60℃となります。ただし、電気用品安全法(型式の区分:PSEマーク)を取得している型番については水0~40℃(温水60℃)となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型  式使用液体使用圧力材  質接 続質 量(kg)
本 体パッキンその他
GN-AL20
GN-AL25
灯油・軽油・ガソリン0.15MPa以下アルミ・真鍮NBRRc3/4 スイベル付
Rc1 スイベル付
0.7
GN-ALT20
GN-ALT25
溶剤0.15MPa以下アルミふっ素樹脂Rc3/4 スイベル付
Rc1 スイベル付
0.7
GN-SUS25溶剤0.15MPa以下ステンレスふっ素樹脂Rc1 スイベル付1.3
GN-PPW200.3MPa以下ポリプロピレンNBR25mm ホース継手0.2
GN-PP20
GN-PP25
溶剤0.15MPa以下ポリプロピレンフッ素ゴムステンレスRc3/4 スイベル付
Rc1 スイベル付
0.4
GN-AL3025灯油・軽油・ガソリン1MPa以下アルミNBRG1” スイベル付0.6

特長

各種液体の小分けに役立つ、手動ガンノズルのラインナップ

手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル:関連画像

手動ガンノズル GN-SUS25

手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル:関連画像

ガンノズル(使用圧力0.15MPa以下) アルミ製
GN-AL20(25)

手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル:関連画像

ガンノズル(使用圧力0.3MPa以下)低圧タイプ
GN-PPW20

手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル:関連画像

ガンノズル(使用圧力0.15MPa以下) アルミ製
GN-ALT20(25)

手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル:関連画像

ガンノズル(使用圧力0.15MPa以下) 樹脂製
GN-PP20(25)

手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル:関連画像

ガンノズル(使用圧力0.15MPa以上1MPa以下) 中圧タイプ
GN-AL3025

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • その他

  • 使用可能液体

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

その他

使用可能液体

JANコード

トラスココード

質量(g)

接続口径

使用圧力

材質(本体)

材質(パッキン)

内容量

最小発注数量
オプション
灯油、軽油、オイル、ガソリン
4523606611112
494-2159
700.0
Rc3/4(スイベル付)
0.15Mpa以下
アルミ・ステンレス
NBR
1個
1個
オプション
灯油、軽油、オイル、ガソリン
4523606611129
494-2167
700.0
Rc1(スイベル付)
0.15Mpa以下
アルミ・ステンレス
NBR
1個
1個
オプション
灯油、軽油、オイル、ガソリン
4523606611136
494-2175
600
G1(スイベル付)
1Mpa以下
アルミ・真鍮
NBR
1個
1個
オプション
溶剤
4523606611211
494-2183
700.0
Rc3/4(スイベル付)
0.15Mpa以下
アルミ・ステンレス
ふっ素樹脂
1台
1個
オプション
溶剤
4523606611228
494-2191
700.0
Rc1(スイベル付)
0.15Mpa以下
アルミ・ステンレス
ふっ素樹脂
1台
1個
オプション
溶剤
-
-
400.0
Rc3/4(Rc1)スイベル付
0.15Mpa以下
ポリプロピレン
フッ素ゴム
1個
1個
オプション
溶剤
-
-
400.0
Rc3/4(Rc1)スイベル付
0.15Mpa以下
ポリプロピレン
フッ素ゴム
1個
1個
オプション
-
-
200
Rc3/4(Rc1)スイベル付
0.3Mpa以下
ポリプロピレン
NBR
1個
1個
-
溶剤
-
405-0924
1300.0
Rc1(スイベル付)
0.15MPa以下
ステンレス(SUS304)
ふっ素樹脂
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,628
( 19,391 )
1日目
17,628
( 19,391 )
2日目
19,372
( 21,309 )
1日目
29,938
( 32,932 )
1日目
29,941
( 32,935 )
1日目
19,831
( 21,814 )
1日目
19,830
( 21,813 )
1日目
13,818
( 15,200 )
1日目
48,790
( 53,669 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポンプなどから吐出する液体を小分けするのに便利なホース配管接続用ポンプ。
【特長】
・手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出する。
【用途】
・ポンプなどから出る液体の小分けに便利。液だれも少なく手元で液体のON、OFFが可能。
・ポンプやホースと組み合わせて使用。
・灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに。

ご注意

  • 商品画像は一例です。各型番ごとの商品画像については下記「商品情報」をご覧ください。
  • いずれの型番も屋内用、使用可能温度は0~60℃となります。ただし、電気用品安全法(型式の区分:PSEマーク)を取得している型番については水0~40℃(温水60℃)となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイルのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
溶剤汲み
3
満足度:3.0
軽く、引っ掛けフックもついているのが良い点です。 ノズル部分がストレートのタイプしかなく、現場作業者の使用評判がよくない...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q手動ポンプと組み合わせることは可能ですか?
A
組み合わせはおすすめしておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル
計量ポンプシステム CUBEシリーズ(灯油・軽油専用)
手動ガンノズル 溶剤・薬品
電池式計量ガンノズル
手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ
手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格13,818-232,428 -48,71057,862 -31,631 -45,484 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜4日目〜
商品タイプ手動式電動式手動式手動式手動式手動式
よく一緒に購入される商品

ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング