17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶ポンプ

通常単価(税別)
5,330
税込単価
5,863
通常出荷日:1日目

【特長】・ドラム缶に取り付けて、オイルを吸い上げることができる、アルミニウム製のポンプです。・深さに応...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • JANコード
    2009000002043
  • トラスココード
    758-7597
  • 質量(g)
    1400.0
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 適合ドラム缶
    50L、100L、200L
  • 吐出量(cc/ストローク)
    300mL
  • 吐出量 (cc/回)
    200
  • ストローク量 (mm)
    150mm
  • ノズル系 (mm)
    φ20mm
  • 適用品
    50L、100L、200L
  • 全長 (mm)
    490
  • 内容量
    1台

型番:

2009000002043
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2009000002043の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
JANコード
2009000002043
トラスココード
758-7597
質量(g)
1400.0
材質1
本体:アルミ
適合ドラム缶
50L、100L、200L
吐出量(cc/ストローク)
300mL
吐出量(cc/回)
200
ストローク量(mm)
150mm
ノズル系(mm)
φ20mm
適用品
50L、100L、200L
全長(mm)
490
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2009000002043

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,330
( 5,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶に取り付けて、オイルを吸い上げることができる、アルミニウム製のポンプです。
・深さに応じて、内部チューブの長さが変更可能で、50L、100L、200Lのドラム缶に対応できます。
・レバーを上下にストロークすることで、簡単にオイルを吸い上げることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶ポンプの型番2009000002043のページです。 型番2009000002043に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶ポンプのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ドラム缶からの油圧オイルの小分け
3
満足度:3.0
1ストロークの吐出量が200ccということで、すこし少ないかと思っていましたが、案外早く小分け作業が出来ました。 手回し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶ポンプ
ハンドポンプ
ドラム缶オイルポンプ(手押し式)
ドラム缶液体ポンプ(手廻し式ポリプロピレン製)
ドラム缶液体ポンプ(手廻し式・Ryton製)
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)エスコエスコエスコエスコ
通常価格5,3302,21414,70015,12020,93613,600
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ手動式-手動式手動式手動式手動式
JANコード20090000020432009000004290----
トラスココード758-7597253-1674----
質量(g)1400.0214.0----
材質1本体:アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング