17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

通常単価(税別)
158,881
税込単価
174,769
通常出荷日:10日目

【特長】・安定した連続運転が可能です。・バイオディーゼルオイルの移送も可能です。・振動、騒音が少なく、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    30
  • 全揚程 (m)
    5
  • 使用可能液体
    灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル
  • 電源電圧 (V)
    AC100
  • 電源コード長 (m)
    3
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EMH-20SUS
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品特長・仕様

・タンクの液体移送に。
・ドラム缶からの液体移送に。
・連続運転可能です。
・吐出量・吐出圧ともバランスの取れたポンプです。
・リリーフ弁付きで安全です。(0.1MPa)
・ドラム缶用、ホース接続用と様々なカスタマイズが可能です。

規格表

電動式ハンディポンプ EMHシリーズ 仕様01

外形図

外形図

電動式ハンディポンプ EMHシリーズ 外形図01

EMH-20SUSの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
30
全揚程(m)
5
使用可能液体
灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル
使用可能粘度
1000cP以下
JANコード
-
質量(kg)
8.8
トラスココード
-
電源電圧(V)
AC100
電源コード長(m)
3
接続口径
Rc3/4
材質(アダプタ)
SUS
材質(パッキン)
ふっ素樹脂
内容量
1台

絞り込み条件

  • 使用可能粘度

  • JANコード

  • 質量(kg)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMH-20SUS

使用可能粘度

JANコード

質量

(kg)

トラスココード

接続口径

材質(アダプタ)

材質(パッキン)

内容量

最小発注数量
1000cP以下
-
8.8
-
Rc3/4
SUS
ふっ素樹脂
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,881
( 174,769 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した連続運転が可能です。
・バイオディーゼルオイルの移送も可能です。
・振動、騒音が少なく、ドラム缶1本を約6分で移送します。
・リリーフ弁付で安全です。
・ホースセット・ドラムセット対応可能です。
【用途】
・灯油・軽油・オイルの移送に。
・ドラム缶・タンクからの移送に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式ハンディポンプ EMHシリーズの型番EMH-20SUSのページです。 型番EMH-20SUSに関する仕様情報を記載しております。
電動式ハンディポンプ EMHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式ハンディポンプ EMHシリーズ
エア式ハンディ遠心ポンプ
FSポンプ
エアー式高粘度ポンプユニット
エアパワードポンプ(高粘度グリス用) KGK-400シリーズ
オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)
メーカーアクアシステムアクアシステム工進ヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション亀嶋鉄工所
通常価格158,88188,283 -77,292 -661,792 -155,896 -465,946
通常出荷日10日目1日目〜1日目19日目4日目8日目
商品タイプ電動式エア式電動式エア式エア式-
吐出量(l/min)305050--55
全揚程(m)55----
使用可能液体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル-----
電源電圧(V)AC100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング