17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

センターリング

通常単価(税別)
2,9914,283
税込単価
3,2904,711
通常出荷日:1日目

【特長】材質:ステンレス(SUS304)フランジサイズ:KF-16、KF-25、KF-40

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

JANコード

トラスコード

質量

(kg)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

内容量

最小発注数量
NW(KF)16
4571133309118
365-2157
0.006
17
16
1個
1個
NW(KF)25
4571133309125
365-2165
0.014
26
24
1個
1個
NW(KF)40
4571133309132
365-2173
0.016
41
39
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,991
( 3,290 )
1日目
3,458
( 3,804 )
1日目
4,283
( 4,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:ステンレス(SUS304)
フランジサイズ:KF-16、KF-25、KF-40

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センターリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センターリング
クイックカップリングクランプ (関連商品)
オルダム形カップリング クランピングタイプ SOT-Cシリーズ
フレキシブルカップリング E
スーパーゼロオルダムカップリング CCZタイプ アルミ合金製
ハイパーフレックスカップリング MT形
メーカーアルバック機工アルバック機工SC(エス・シー)アイセル日本ミニチュアカップリング三ツ星ベルト
通常価格2,991-2,991 -2,033 -13,0432,442 -2,248 -
通常出荷日1日目1日目8日目〜15日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
センターリング種類センターリング-----
規格NW/KF規格-----
材質ステンレス-----
材質詳細ステンレス(SUS304)-----
寸法C(mm)3.9-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空配管用センターリング・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング