ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ロータリーポンプE2Mシリーズ

通常単価(税別)
555,560
税込単価
611,116
通常出荷日:7日目

【特長】・オイルの逆流防止機構付です。・ガスバラスト付です。【用途】・分析装置、半導体装置、各種実験装...

詳細を確認
  • 電源ケーブルは付属していません。

型番:

A37333934
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A37333934の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
油回転形
排気段数
2
付加機能
逆流防止機能 / ガスバラスト機構
電源
AC
電圧(V)
200
仕様
サーマルプロテクタ付
到達圧力(Pa)
0.1
吸気口径
NW25
騒音値(dB)
57
寸法(mm)
554×239×183
排気速度(l/min)
458/550(50/60Hz)
質量(g)
40000.0
材質1
アルミニウム
材質2
鋳鉄
騒音値(dB)
57
トラスココード
775-7760
電源詳細(V)
三相200
全高(mm)
239
全長(mm)
554
全幅(mm)
183
内容量
1台
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
A37333934

電圧(V)

仕様

寸法

(mm)

排気速度

(l/min)

質量(g)

トラスココード

電源詳細(V)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

RoHS?最小発注数量
200
サーマルプロテクタ付
554×239×183
458/550(50/60Hz)
40000.0
775-7760
三相200
239
554
183
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
555,560
( 611,116 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルの逆流防止機構付です。
・ガスバラスト付です。
【用途】
・分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。

ご注意

  • 電源ケーブルは付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーポンプE2Mシリーズ の型番A37333934のページです。 型番A37333934に関する仕様情報を記載しております。
ロータリーポンプE2Mシリーズ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーポンプE2Mシリーズ
完全無給油ロータリーポンプシリーズ 三相200
直結型油回転真空ポンプ ラムダシリーズ
オイルフリー真空ベーンレスポンプ(スクロールタイプ) KCPHシリーズ
充電真空ポンプ
ドライ真空ポンプ DTU-20
メーカーEDWARDSミツミ佐藤真空オリオン機械Panasonicアルバック
通常価格555,560430,000219,123 -451,12859,027 -243,765
通常出荷日7日目5日目10日目〜19日目〜1日目1日目
真空ポンプ種類油回転形ドライ形油回転形ドライ形油回転形ドライ形
排気段数2-----
付加機能逆流防止機能 / ガスバラスト機構---逆流防止機能-
電源ACACAC単相-AC
到達圧力(Pa)0.1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング