17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浸漬式多段クーラントポンプ 200V級

通常単価(税別)
174,636205,978
税込単価
192,100226,576
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・ポンプ部材質にFCD500・ケーシングに独自のサンドステップ構造を採用し、強靱なポンプ構造を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    300
  • 材質1
    インペラ:FC
  • 材質2
    主軸:SUS
  • 材質3
    ケーシング:FCD500
  • 口径(mm)
    40
  • 周波数(Hz)
    50/60兼用
  • 電源(V)
    三相200
  • 吐出量(L/min)50Hz
    300
  • 吐出量(L/min)60Hz
    300
  • 口径(Rp)
    40
  • 電動機
    全閉外扇屋内形
  • 軸封
    シールレス軸封
  • 極数
    2極
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 全揚程(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 出力(kW)

  • 出力(W)

  • 全高(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全揚程

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

出力(kW)

出力(W)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
5
4582293885503
773-7327
28000.0
0.75
750
670
315
326
1台
10
1個
8
4582293885510
773-7343
34000.0
1.5
1500
670
375
326
1台
10
1個
12
4582293885534
773-7360
41000.0
2.2
2200
742
352
380
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,636
( 192,100 )
4日目
188,546
( 207,401 )
2日目
205,978
( 226,576 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ部材質にFCD500・ケーシングに独自のサンドステップ構造を採用し、強靱なポンプ構造を実現しました。
・独自のメカニカルシールレス構造により、シール性の向上を図りました。
【用途】
・液中に切粉を含むクーラント液を使用する場所。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浸漬式多段クーラントポンプ 200V級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浸漬式多段クーラントポンプ 200V級
単段浸漬型クーラントポンプ MTAシリーズ
低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m
メーカー川本製作所グルンドフォスポンプテラル
通常価格174,636-117,00026,515
通常出荷日2日目〜1日目1日目
商品タイプ電動式電動式電動式
吐出量(l/min)300100/120-
材質1インペラ:FC--
材質2主軸:SUS--
材質3ケーシング:FCD500--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントポンプカテゴリの売れ筋ランキング