17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浅・深井戸用ポンプ カワエースジェット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

浅・深井戸用ポンプ カワエースジェット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JF1100

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ジェット部品の選択により、浅井戸にも深井戸にも使用可能です。
・ポンプケーシング・インペラなどには精密鋳造ステンレスを、その他主要部品にもステンレスや樹脂を採用し、サビに強くいつまでもクリーンな給水を行います。
・インバータによる吐出圧力一定制御により、井戸水位の影響を受けることなく水圧は常に一定で、快適な給水を行います。(ジェット部品は別途)
【用途】
・受水槽・浅井戸からの自動給水用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
120
全揚程(m)
27
トラスココード
478-4031
質量(g)
44000.0
材質1
インペラSCS13
材質2
主軸SUS304(接液部)
材質3
ケーシングSCS13
口径(mm)
32
周波数(Hz)
50/60
出力(kW)
1.1
電源(V)
三相200

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト