17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

保温チューブ スタンダードタイプ

保温チューブ スタンダードタイプ
通常単価(税別)
5671,276
税込単価
6241,404
通常出荷日:1日目

ポリエチレンフォームが備える断熱性、柔軟性、耐薬品性などの特性を活かした配管保温材。【特長】・ワンタッ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

保温チューブ スタンダードタイプ

スタンダードタイプ

スタンダードタイプ

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

品番内径(mm)長さ(m)適合パイプ質量(g)
THT-13P182塩ビ管VP13、鋼管GP10A、建築銅管5/8B125
THT-16P222塩ビ管VP16、鋼管GP15A、建築銅管3/4B138
THT-20P262塩ビ管VP20151
THT-25P322塩ビ管VP25171
THT-30P382塩ビ管VP30192
THT-40P492塩ビ管VP40、鋼管GP40A233
THT-50P612塩ビ管VP50、鋼管GP50A245

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合パイプ

内容量

最小発注数量
18
4989999277579
447-3663
125
塩ビ管VP13、鋼管GP10A、建築銅管5/8B
1本
1個
22
4989999277586
447-3671
138
塩ビ管VP16、鋼管GP15A、建築銅管3/4B
1本
1個
26
4989999277593
447-3680
151
塩ビ管VP20
1本
1個
32
4989999277609
447-3698
171
塩ビ管VP25
1本
1個
38
4989999277616
447-3701
192
塩ビ管VP30
1本
1個
49
4989999277623
447-3710
233
塩ビ管VP40、鋼管GP40A
1本
1個
61
4989999277630
447-3728
245.000
塩ビ管VP50、鋼管GP50A
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
567
( 624 )
1日目
582
( 640 )
1日目
653
( 718 )
1日目
781
( 859 )
1日目
961
( 1,057 )
1日目
1,133
( 1,246 )
1日目
1,276
( 1,404 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリエチレンフォームが備える断熱性、柔軟性、耐薬品性などの特性を活かした配管保温材。
【特長】
・ワンタッチテープ付きで簡単に施工が可能。
・連続使用配管温度 -40〜+60℃。
・断熱使用配管温度70℃。
【用途】
・給水管などの凍結防止、結露防止、温度低下防止などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保温チューブ スタンダードタイプのレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
エアコン室内ドレン配管への保温
5
満足度:5.0
エアコン室内ドレン配管への保温に使用しました。結露で汗がにじむ程度でしたが、一応。
0人が参考にしています。
凍結対策に
4
満足度:4.0
水の配管に凍結対策する為に購入。 近くで売ってなかったので助かりました。 ワンタッチで取り付けできるので良いです。
0人が参考にしています。
塗装スタンドのカバー
5
満足度:5.0
パイプ状の塗装スタンドに被せて使用するために購入しましたが丁度いいクッション具合でした
0人が参考にしています。
クーラーの室内配管のラッキング
4
満足度:4.0
室内で冷媒配管が結露を起こしたために使用しました。 まっすぐの配管であるために自由度が利くものとして購入しました。 問題...もっと読む
0人が参考にしています。
水配管の結露防止に
5
満足度:5.0
工場内の設備で使っている水用の配管が結露しないように、この保護チューブ(THT-20P、THT-40P)を塩ビ配管に巻い...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外で使用できますか?
A
外部で使用する際は、遮光テープなどで紫外線の影響 を受けぬよう処理をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保温チューブ スタンダードタイプ
ボールバルブ(水道用・両口タイプ)
グローブバルブ用保温ジャケット
19mm ストレーナーパッキン
シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13
両ナットユニオン 黄銅
メーカートラスコ中山カクダイヤガミエスコ三栄水栓製作所エスコ
通常価格567-2,600 -11,131 -27427,0001,256 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜3日目1日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
厚み(mm)10-----
長さ(mm)2000-----
材質1断熱部:ポリエチレンフォーム-----
材質2表皮部:ポリエチレン樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング