17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ファインカバーJ

ファインカバーJ
通常単価(税別)
1,3071,801
税込単価
1,4381,981
通常出荷日:1日目

差込口が見えず美しい仕上がりの樹脂性直管カバー。【特長】・屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用可能...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ファインカバーJの仕様例

製品仕様

ファインカバーJ イメージ

ファインカバーJ イメージ

  • 裁断、カール、ジョイナー加工がしている屋内外露出配管用カバー
  • ワンタッチで施工可能
  • シート厚:0.5mm
  • 色:アイボリー

ファインカバーJの寸法

ファインカバーJの寸法図

ファインカバーJの寸法図

  • ※ 外周寸法はグラスウール保温筒にアスファルトフェルトを巻いた外周を基準としています。
外周
(mm)
外径
(φ)
20063.7
21568.5
23073.2

型番リスト

表示件数

管径

外周寸法

JANコード

トラスココード

材質1

質量(g)

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
10A
200
4545384524637
492-3588
塩化ビニル(PVC)
180.000
180
5枚
10
5個
50A
340
4545384524767
492-3642
塩化ビニル(PVC)
280.000
280
5枚
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,307
( 1,438 )
1日目
1,801
( 1,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

差込口が見えず美しい仕上がりの樹脂性直管カバー。
【特長】
・屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用可能。
・隠蔽ジョイナーのため、差込口が露出しない美しい仕上がり。
【用途】
・樹脂製カバーのため、ぶつかっても怪我せず安心安全、意匠性も優れている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファインカバーJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインカバーJ
19mm ストレーナーパッキン
ユーロス双口横水栓
カクダイ ニップル(水道用)
両ナットユニオン 黄銅
自閉式横水栓 Y196C-13
メーカータイルメントエスコタブチカクダイエスコ三栄水栓製作所
通常価格1,307-2747,6701,7201,256 -17,928
通常出荷日1日目3日目1日目1日目2日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
アイボリー-----
長さ(m)1.015-----
保温厚20-----
シート厚0.5mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング