ファクトリーサプライ用品技術窓口

セミカーボンクロス

通常単価(税別)
60,900
税込単価
66,990
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた耐炎性があります。・高密度で柔軟な感触を持ち、容易に施工できます。・ガラス繊維のような...

詳細を確認
  • 厚み (μm)
    1000
  • 幅 (mm)
    1000
  • 長さ (m)
    30
  • 単品/パック
    単品
  • 材質1
    耐炎繊維
  • JANコード
    4571163733600
  • トラスココード
    389-4541
  • 質量(g)
    13200.0

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

YS-6100R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-6100Rの仕様・寸法情報

厚み(μm)
1000
幅(mm)
1000
長さ(m)
30
単品/パック
単品
材質1
耐炎繊維
JANコード
4571163733600
トラスココード
389-4541
質量(g)
13200.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-6100R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,900
( 66,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐炎性があります。
・高密度で柔軟な感触を持ち、容易に施工できます。
・ガラス繊維のような皮膚刺激がありません。
・有機溶剤、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
【用途】
・防熱・防炎・保温用。
・各種配管、機器の火傷防止用。
・アスベスト代替品。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミカーボンクロスの型番YS-6100Rのページです。 型番YS-6100Rに関する仕様情報を記載しております。
セミカーボンクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミカーボンクロス
キズからまもる 透明保護シート
戸当りテープ
断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプ
TOF収縮チューブ 1.2m
100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系
メーカー吉野スリーエムジャパンセメダイン吉野サンプラテックエスコ
通常価格60,90090140565,23515,224 -2,350 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目5日目〜1日目〜
厚み(μm)100021041500-50
幅(mm)100050151000--
長さ(m)30-2201.2100
単品/パック単品--単品-単品
材質1耐炎繊維--ガラス繊維--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング