17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニット取出し金具 6442

ユニット取出し金具 6442 6442
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,801
税込単価
1,981

ユニット取出し金具。【特長】・六角対辺12.5ミリ・パッキン2枚、ビス(4×1...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 六角対辺 (mm)
    12
  • JANコード
    4972353644209
  • トラスココード
    438-5594
  • 質量(g)
    106.000
  • 材質1
    黄銅
  • 質量 (g)
    105.3
  • 内容量
    1個

型番:

6442
解除
    数量:

    6442の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    六角対辺(mm)
    12
    JANコード
    4972353644209
    トラスココード
    438-5594
    質量(g)
    106.000
    材質1
    黄銅
    質量(g)
    105.3
    内容量
    1個

    商品情報

    ユニット取出し金具 13の特長

    ユニット取出し金具寸法

    ユニット取出し金具寸法

    • 材質:黄銅。
    • パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き。
    • 六角対辺12.5ミリ。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6442

    内容量

    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,801
    ( 1,981 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ユニット取出し金具。
    【特長】
    ・六角対辺12.5ミリ
    ・パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き
    【用途】
    ・配管継手として使用

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユニット取出し金具 6442の型番6442のページです。 型番6442に関する仕様情報を記載しております。
    ユニット取出し金具 6442のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q施工上の注意点はありますか?
    A
    テーパーネジ仕様ですので、シールテープを巻き付けて配管してください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニット取出し金具 6442
    アングル型ボールバルブ(水道用)
    双口ホーム水栓13
    カクダイ ユニット取出し金具 20
    カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)
    タンク取付金具 6171-13
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格1,8013,34311,9793,6706,9354,336
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目7日目4日目
    商品タイプその他その他その他---
    六角対辺(mm)12-----
    JANコード497235364420949723536504844972353705092497235364481049723534158094972353617104
    トラスココード438-5594338-3954836-5680807-4616807-6495807-3877
    質量(g)106.000200.000891.000199.200650.000212.600
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました