17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Uパイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Uパイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0752-170

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

標準径16mmパイプ上向(W26山20)Uパイプ。
【特長】
・パイプ外径16ミリ、パイプ先端径17.8ミリ。
・上向きタイプ。
・水栓先端に使用。
【用途】
・自在水栓、混合栓の補修用パイプ。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
長さ(mm)
0.17
JANコード
4972353075218
トラスココード
438-5276
質量(g)
88.5
パイプ外径×パイプ先端径(mm)
16×17.8
仕様
上向きタイプ
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト