ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユーロス自在水栓

ユーロス自在水栓 FL-SPD30
通常単価(税別)
3,330
税込単価
3,663
通常出荷日:1日目

ハンドルがななめ30℃で回しやすいユーロス自在水栓。【特長】・JIS規格適合品。・すっきりシンプルで、...

詳細を確認

型番:

FL-SPD30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FL-SPD30の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
奥行(mm)
245
高さ(mm)
67
JANコード
4560111022446
トラスココード
292-5184
質量(g)
450
JIS
JIS B2061規格品
内容量
1個
-
-

商品情報

製品仕様

ユーロス自在水栓 商品イメージ

ユーロス自在水栓 商品イメージ

製品仕様

  • 商品名:ユーロス 自在水栓
  • 呼び径(mm):13
  • 重量(g):450
  • 規格:JIS規格適合品
  • 流体:水道水
  • 温度:5-35℃
  • 最高使用圧力:0.75MPa

ユーロス自在水栓の寸法

 

(単位:mm)

 

ユーロス自在水栓 寸法図

ユーロス自在水栓 寸法図

部品表

接水品番部品名材質規格番号記号摘要
1鉛レス脱亜鉛黄銅--Ni・Crメッキ
2上部セット---別紙詳細
-3止めねじステンレス鋼線JIS G 4315SUS304-WS-
-4D2ハンドルABS樹脂-ABSNi・Crメッキ
-5ハンドルキャップABS樹脂-ABSグレー
6自在Uパッキン合成ゴム-NBR-
-7自在リングアセタールコポリマー-POM-
-8自在ナット快削黄銅棒JIS H 3250C3604BDNi・Crメッキ
9吐水パイプ黄銅継目無管JIS H 3300C2700TNi・Crメッキ
10整流板冷間圧延ステンレス鋼板JIS G 4305SUS304-CP-

注:部品表「接水」欄の○印及び、部品引き出し番号の◎は、水道水との接水部をしめします。

型番リスト

表示件数
型番
FL-SPD30

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,330
( 3,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンドルがななめ30℃で回しやすいユーロス自在水栓。
【特長】
・JIS規格適合品。
・すっきりシンプルで、コンパクトな設計。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユーロス自在水栓の型番FL-SPD30のページです。 型番FL-SPD30に関する仕様情報を記載しております。
ユーロス自在水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユーロス自在水栓
ユーロス双口横水栓
伸縮自在パイプ
自動水栓 単水栓 乾電池式(壁付) HS-72
水栓パイプ用アダプター 黄銅
双口ホーム水栓13
メーカータブチタブチ三栄水栓製作所DELMANエスコカクダイ
通常価格3,3307,6703,08938,675989 -11,979
通常出荷日1日目1日目4日目5日目2日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
呼び径(mm)13(PJ1/2)13(PJ1/2)----
奥行(mm)245131----
高さ(mm)6780----
JANコード45601110224464560111022439----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング