17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

水道用ポリエチレン2層管

水道用ポリエチレン2層管
通常単価(税別)
7,76817,362
税込単価
8,54519,098
通常出荷日:1日目

【特長】・柔軟性があるため、耐震性能があります。・長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報は型番PE-PIPE2530MKIRIの情報となります。ご注意ください。

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
13
21.5
4560111023375
328-1264
5640.0
5640
1巻
1個
20
27
4560111023382
328-1272
8300.0
8300
1巻
1個
25
34
4560111023399
328-1281
12000.0
12000
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,768
( 8,545 )
1日目
11,249
( 12,374 )
1日目
17,362
( 19,098 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性があるため、耐震性能があります。
・長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
・寒冷地でも使用可能です(-20℃~40℃)。
【用途】
・家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水道用ポリエチレン2層管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道用ポリエチレン2層管
SPジョイント 塩ビ管用継手
SPジョイント オネジ
SPジョイント エルボ
エラスジョイント (オネジ)
カクダイ ニップル(水道用)
メーカータブチタブチタブチタブチタブチカクダイ
通常価格7,768-3,536 -1,813 -3,190 -2,270 -1,720
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
長さ(m)30-----
材質1内層:ポリエチレン(PE)(ナチュラル層)青銅鋳物青銅鋳物青銅鋳物本体:青銅鋳物-
材質2外層:ポリエチレン(PE)(カーボンブラック含有)-----
使用温度範囲-20~40℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング