17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SPジョイント エルボ

SPジョイント エルボ
通常単価(税別)
3,1904,776
税込単価
3,5095,254
通常出荷日:1日目

JWWA B 116規格品のSPジョイント エルボ。【特長】・コア打込み式水道用ポリエチレン管金属継手...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SPジョイント エルボの詳細

SPジョイント エルボ 商品イメージ

SPジョイント エルボ 商品イメージ

SPジョイント エルボの仕様

13PE-1

  • 商品名:エルボ 1種 水検
  • 呼び径(mm):13
  • 適合管サイズ:13
  • 重量(g):231
  • 対応管種:ポリエチレン管
  • 規格:日本水道協会認証登録番号(G-534)
  • 流体:水道水
  • 温度:5℃-35℃
  • 最高使用圧力:0.75MPa

20PE-1

  • 商品名:エルボ 1種 水検
  • 呼び径(mm):20
  • 適合管サイズ:20
  • 重量(g):362
  • 対応管種:ポリエチレン管
  • 規格:日本水道協会認証登録番号(G-534)
  • 流体:水道水
  • 温度:5℃-35℃
  • 最高使用圧力:0.75MPa

25PE-1

  • 商品名:エルボ 1種 水検
  • 呼び径(mm):25
  • 適合管サイズ:25
  • 重量(g):524
  • 対応管種:ポリエチレン管
  • 規格:日本水道協会認証登録番号(G-534)
  • 流体:水道水
  • 温度:5℃-35℃
  • 最高使用圧力:0.75MPa

SPジョイント エルボの寸法

SPジョイント エルボ 寸法図

SPジョイント エルボ 寸法図

注:部品表「接水」欄の○印及び、部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめします。

 

(単位:mm)

 

型番呼び径D1dd1tLB1B2
1種用SUS
13PE-113M31×21319.02.5373528
20PE-120M38×22023.23.0434235
25PE-125M45×22528.63.0504942

部品表

接水品番部品名材質規格番号記号摘要
1青銅鋳物6種JIS H 5120CAC406鉛除去表面処理
ビスマス青銅鋳物2種JIS H 5120CAC902-
-2ナット青銅鋳物6種 or 青銅連鋳鋳物6種JIS H 5120 or JIS H 5121CAC406 or CAC406C-
3Pリングアセタールコポリマー-POM-
4コア(1種用13~25)冷間圧延ステンレス鋼板JIS G 4305SUS304-CP-

注1:コア種別表示は13~25用コア1種SUS=識別無しです。
注2:主材料がビスマス青銅錆物2種の場合、型番の末尾に「-L」が付加します。

型番リスト

表示件数

呼び径

(mm)

L

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
13
37
4560111020756
282-3179
241.000
241
1個
1個
20
43
4560111020763
282-3187
380.000
380
1個
1個
25
50
4560111020770
282-3195
542.000
542
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,190
( 3,509 )
1日目
4,776
( 5,254 )
1日目
3,876
( 4,264 )
1日目

詳細情報

基本情報

JWWA B 116規格品のSPジョイント エルボ。
【特長】
・コア打込み式水道用ポリエチレン管金属継手、エルボタイプ1種用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPジョイント エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPジョイント エルボ
SPジョイント オネジ
SPジョイント 塩ビ管用継手
エラスジョイント (オネジ)
水道用ポリエチレン2層管
ユーロス自在水栓
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格3,190-1,813 -3,536 -2,270 -7,768 -3,330
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質1青銅鋳物青銅鋳物青銅鋳物本体:青銅鋳物内層:ポリエチレン(PE)(ナチュラル層)-
品名“SPジョイント”(エルボ)“SPジョイント”(オネジ)-“エラスジョイント”(オネジ)--
日本水道協会認証登録品日本水道協会 JWWA B116規格品日本水道協会 JWWA B116規格品日本水道協会 JWWA B116規格品日本水道協会認証登録品--
内容量1個1個1個1個1巻1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト