17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射標識ロープ(3つ打タイプ)  PRYH-2

反射標識ロープ(3つ打タイプ)

通常単価(税別)
33,99729,278
税込単価
37,39732,206
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

反射タイプの標識ロープ。【特長】・夜間、車などのライトの明りに反射。・暗闇で注意喚起を促せる。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標識ロープ
  • 種類
    3つ打
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • その他
  • 線径×長さ (mm×m)
    12×100
  • 色詳細
    黄/黒
  • 包装形態
    ドラム巻
  • JANコード
    4903599063516
  • トラスココード
    754-1457
  • 線径(mm)
    12
  • 長さ(m)
    100
  • 材質1
    ロープ:ポリエチレン
  • 材質2
    反射テープ:ポリエステル
  • 質量(g)
    5360.0

型番:

PRYH-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

反射標識ロープ 3つ打タイプの仕様

ドラムに巻き取ったタイプ。夜間にライトの光を反射。

ドラムに巻き取ったタイプ。夜間にライトの光を反射。

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
先端加工
(P)RYH-2ヒョウシキ反射標識ロープドラム巻12mm×100m
180-305-305-mmテープ止め

PRYH-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
標識ロープ
種類
3つ打
材質
ポリエチレン(PE)
その他
線径×長さ(mm×m)
12×100
色詳細
黄/黒
包装形態
ドラム巻
JANコード
4903599063516
トラスココード
754-1457
線径(mm)
12
長さ(m)
100
材質1
ロープ:ポリエチレン
材質2
反射テープ:ポリエステル
質量(g)
5360.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PRYH-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,99729,278
( 32,206 )
1日目

詳細情報

基本情報

反射タイプの標識ロープ。
【特長】
・夜間、車などのライトの明りに反射。
・暗闇で注意喚起を促せる。
【用途】
・立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画、装飾などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

反射標識ロープ(3つ打タイプ) の型番PRYH-2のページです。 型番PRYH-2に関する仕様情報を記載しております。
反射標識ロープ(3つ打タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q光が当たるとしばらく光りますか?
A
蓄光タイプではありませんので、光が当たった時しか光りません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射標識ロープ(3つ打タイプ)
ロープ アクリルロープ
クレモナメーターパックロープ 3つ打タイプ
KPメーターパックロープ (3つ打タイプ)
スタータロープ(金剛打タイプ)
ビニロン金剛打ロープ
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格33,99756432,233 -12,509 -117 -689 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ標識ロープロープロープロープロープロープ
種類3つ打3つ打3つ打3つ打金剛打金剛打
材質ポリエチレン(PE)その他ビニロンポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃ナイロンビニロン
その他その他イエロー
線径×長さ(mm×m)12×1006×10----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング