17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPロープ 3つ打タイプ 8mm×100m

通常単価(税別)
1,370
税込単価
1,507
通常出荷日:1日目

【特長】・切り口が解れず軽くて作業性のよいロープです・使用時の巻崩れが少なく絡まないので最後まで使用で...

詳細を確認

型番:

J5M2117
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J5M2117の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
100
その他
色詳細
黄/黒
線径
8
JANコード
4562126582311
トラスココード
471-2536
質量(g)
900
内容量
1巻
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
J5M2117

内容量

RoHS?最小発注数量
1巻
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,370
( 1,507 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り口が解れず軽くて作業性のよいロープです
・使用時の巻崩れが少なく絡まないので最後まで使用できます
・焼却しても有害なガスを発生しません
・危険・注意喚起を促すトラ柄ロープです
【用途】
・作業現場での立入禁止区域用
・仮設駐車場等の設営用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPロープ 3つ打タイプ 8mm×100mの型番J5M2117のページです。 型番J5M2117に関する仕様情報を記載しております。
PPロープ 3つ打タイプ 8mm×100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPロープ 3つ打タイプ 8mm×100m
PPロープ 3つ打タイプ 5mm×300m・6mm×200m
PPテープ 幅 100mm
3本撚PP玉巻ロープ
PPロープ Φ5mm×300m・Φ6×300m
PPテープ玉巻 200m
メーカー積水化学工業積水化学工業トラスコ中山三友産業アズワンアズワン
通常価格1,3702,2681,410493929 -320
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
長さ(m)100-1000150300200
その他その他
色詳細黄/黒OD----
線径8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング