17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マニラロープドラム巻

マニラロープドラム巻

通常単価(税別)
13,53937,547
税込単価
14,89341,302
通常出荷日:1日目

サイザル製の3つ打ちロープ。【特長】・天然繊維の為、土中へ放置すると土へ還る。・熱や摩擦、紫外線に強く...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マニラロープ 3つ打タイプの仕様

ドラムに巻き取ったタイプ。

ドラムに巻き取ったタイプ。

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
先端加工
(P)RM-10170-250-250-mmマニラロープドラム巻6mm×200m
テープ止め
(P)RM-5150-305-305-mmマニラロープドラム巻9mm×150m
テープ止め
(P)RM-6180-305-305-mmマニラロープドラム巻12mm×100m
テープ止め
(P)RM-16225-450-450-mmマニラロープドラム巻16mm×100m
テープ止め

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 線径×長さ(mm×m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

線径×長さ

(mm×m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
9×100
4903599063424
754-1333
9750.0
1個
12×100
4903599063431
754-1341
9750.0
1個
6×200
4903599063400
754-1317
5480.0
1個
16×150
4903599063417
754-1325
19850.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,273
( 20,100 )
1日目
20,772
( 22,849 )
1日目
13,539
( 14,893 )
1日目
37,547
( 41,302 )
1日目

詳細情報

基本情報

サイザル製の3つ打ちロープ。
【特長】
・天然繊維の為、土中へ放置すると土へ還る。
・熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑える。
・伸度が少なく吸水性がある。
【用途】
・綱引きロープ、アスレチック、農園芸用、荷役、各種結束などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マニラロープドラム巻のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱性では、何度ぐらいまで使用できますか?
A
約180℃で燃焼しますのでそれ以下での使用でお願いいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マニラロープドラム巻
スタータロープ(金剛打タイプ)
ポリエステルロープドラム巻
綿金剛打ロープドラム巻
PVトラックロープ 3つ打タイプ
ポリエステルロープ(金剛打タイプ)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクトラスコ中山ユタカメイク
通常価格13,539-117 -12,011 -8,704 -889 -378 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプロープロープロープロープロープロープ
種類3つ打金剛打-金剛打3つ打金剛打
材質その他ナイロンゴム・ポリエステル繊維綿ポリエチレン(PE),ビニロンを混燃ポリエステル
その他ブラックイエロー
色詳細-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング