17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KKPロープ 3つ打タイプ

KKPロープ 3つ打タイプ

通常単価(税別)
3,36562,865
税込単価
3,70269,152
通常出荷日:1日目~4日目

軽量、強力・作業性が良いロープ。【特長】・エステル糸を混ぜて、強力なポリエチレンの特性を生かし作業性が...

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KPロープ 3つ打タイプ 3×200~12×100の仕様について

品番商品サイズ(縦-横-奥行き)商品名規格サイズ
先端加工
K3-200100-180-180-mmKPロープ 巻物3mm×200m
テープ止め
K4-200100-210-210-mmKPロープ 巻物4mm×200m
テープ止め
K5-200110-260-260-mmKPロープ 巻物5mm×200m
テープ止め
K6-200120-300-300-mmKPロープ 巻物6mm×200m
テープ止め
K9-200160-350-350-mmKPロープ 巻物9mm×200m
テープ止め
K12-200230-420-420-mmKPロープ 巻物12mm×200m
テープ止め

この商品の特長について

素材名特性 (凡例⇒◎:非常に優れている 〇:優れている △:やや劣る ×:劣る)引張り強度
概要耐候性耐水性耐熱性水に耐薬品性太さ
(mm)
強度の単位
kN
(キロニュートン)
kgf
(キログラムエフ)
KP
(ポリエチレン

ポリエステル)
【合成繊維】
安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を生かし作業性をアップさせる為にポリエステルの糸(白い糸)を混ぜて作られたロープです。軽量・強力・作業性の良いロープに仕上がっています。農園芸用から荷役・現場作業用まで幅広い用途で使用できます。55℃
以内
浮く30.98100
63.62370
97.64780
1213.431,370
1622.942,340
2034.713,540
  • ※ 強度は全て3打ちロープです。単位: 1kgf= 9.80665N(ニュートン) 1kN = 1,000N(ニュートン)
ロープの打ち方の特長 ロープは一般に、”繊維糸“→”ヤーン” →”ストランド”によって構成されている。繊維糸を撚ったものを”ヤーン”、それを数十本束ねて撚ったものを”ストランド”、最後にストランドを撚ってロープとなる。「××打ち」の××はストランドの数を表す。

ロープの打ち方の特長
ロープは一般に、”繊維糸“→”ヤーン” →”ストランド”によって構成されている。繊維糸を撚ったものを”ヤーン”、それを数十本束ねて撚ったものを”ストランド”、最後にストランドを撚ってロープとなる。「××打ち」の××はストランドの数を表す。

3打ち ロープと言えば通常この打ち方。3本のストランドで撚られており、強度に優れる。ロープを縦にして、ロープの目が右上から左下に流れているものを「Z撚り」、その逆のものを「S撚り」と言う。

3打ち
ロープと言えば通常この打ち方。3本のストランドで撚られており、強度に優れる。ロープを縦にして、ロープの目が右上から左下に流れているものを「Z撚り」、その逆のものを「S撚り」と言う。

拡大写真

拡大写真。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 線径×長さ(mm×m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • ロープの打ち方

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

線径×長さ

(mm×m)

JANコード

トラスココード

ロープの打ち方

質量(g)

最小発注数量
3×200
4903599058413
754-0655
-
1120.0
1個
5×200
4903599058437
754-0671
-
2700.0
1個
6×200
4903599058444
754-0680
-
3800.0
1個
8×200
4903599058451
835-6117
3つ打
6400.0
1個
10×200
4903599058475
835-6118
3つ打
9100.0
1個
14×200
4903599112290
835-4733
3つ打
19700.0
1個
16×200
4903599110203
835-6119
3つ打
25000.0
1個
18×200
4903599112306
835-4734
3つ打
33900.0
1個
20×200
4903599112313
835-4735
3つ打
40600.0
1個
12×100
4903599058482
754-0647
-
11800
1個
4×200
4903599058420
754-0663
-
1700
1個
9×200
4903599058468
754-0698
-
7400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,365
( 3,702 )
1日目
6,517
( 7,169 )
1日目
9,271
( 10,198 )
1日目
11,128
( 12,241 )
1日目
14,180
( 15,598 )
1日目
30,600
( 33,660 )
4日目
37,806
( 41,587 )
4日目
51,659
( 56,825 )
1日目
62,865
( 69,152 )
1日目
21,396
( 23,536 )
1日目
4,639
( 5,103 )
1日目
15,201
( 16,721 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量、強力・作業性が良いロープ。
【特長】
・エステル糸を混ぜて、強力なポリエチレンの特性を生かし作業性がアップ。
・ロープの原反の形状。
・必要な長さにカットして使用できる。
【用途】
・一般作業等の各種結束に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KKPロープ 3つ打タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業用
4
満足度:4.0
配線の移動作業時に使用しました。軽くて丈夫で持ち運びに便利なので配線を引きずった際にも切れることはありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KKPロープ 3つ打タイプ
ナイロンロープ(16打タイプ)
スタータロープ(金剛打タイプ)
ポリエステルWブレードロープ(32打タイプ)
綿金剛打ロープドラム巻
ポリエステルロープ巻物
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格3,365-11,608 -117 -41,527 -8,083 -9,160 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロープロープロープロープロープロープ
種類3つ打16打(ブレード打)金剛打32打(Wブレード打)金剛打3つ打
材質ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃ナイロンナイロンポリエステル綿ポリエステル
イエロー-
包装形態バンド掛巻ドラム巻袋入ドラム巻ドラム巻バンド掛巻

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング