17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペッピーロープ

ペッピーロープ

通常単価(税別)
6894,259
税込単価
7584,685
通常出荷日:1日目

柔らかな風合いを保ちつつ芯に強さを兼ね備えた、従来品より高性能なロープ。 【特長】 ・通常のPPロープ...

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • その他
  • 材質詳細
    ポリエステル/ポリプロピレン(PP)
  • 伸度 (%以下)
    20(一般PPロープは40%:製品比較)
  • 内容量
    1巻
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ペッピーロープの外観

ペッピーロープの外観

ペッピーロープ
製品名巻長さ×数量(形状)型番規格強度
PY-15.100 100m×24巻(平巻)#5白/緑150kgf以上
PY-15.300300m×10巻(平巻)
PY-15.500500m×6巻(筒巻)
PY-25.300300m×5巻(平巻)#6白/紫250kgf以上
PY-35.300300m×5巻(平巻)#8白/青350kgf以上

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • 線径(mm)

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

線径

(mm)

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
100
5
白/緑
4986782007061
773-1248
400
1巻
10
10個
300
5
白/緑
4986782007085
773-1256
1200
1巻
10
1個
500
5
白/緑
4986782007108
773-1264
2000
1巻
10
1個
300
6
白/紫
4986782007139
773-1272
2200
1巻
10
4個
300
8
白/青
4986782007184
773-1281
3000
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
689
( 758 )
1日目
2,092
( 2,301 )
1日目
3,372
( 3,709 )
1日目
3,195
( 3,515 )
1日目
4,259
( 4,685 )
1日目

詳細情報

基本情報

柔らかな風合いを保ちつつ芯に強さを兼ね備えた、従来品より高性能なロープ。
【特長】
・通常のPPロープより低伸度・高強度・耐候性に優れている。
・ソフトなPP縄にPET(ポリエステル)繊維を混撚りしたハイブリッドな手結束材。
・低伸度・高強度を実現しつつ、ソフトな手触りはそのまま。
【用途】
・屋外での農資誘引、圧縮減容の結束、丸物仮結束など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペッピーロープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q通常のPPロープとの違いはなんですか?
A
柔らかい風合いのまま、低伸度・高強度のロープとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペッピーロープ
PP融着ロープ(ツカサロープ)
PP周面融着縄(コード)
ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード
自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28
ツカサテープ 手結束用PP縄金剛
メーカー司化成工業司化成工業司化成工業司化成工業司化成工業司化成工業
通常価格689-1,200 -1,393 -5,216 -1,5191,038 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
材質その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエステルポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
その他
材質詳細ポリエステル/ポリプロピレン(PP)-----
伸度(%以下)20(一般PPロープは40%:製品比較)-----
内容量1巻1巻1巻1巻1巻1巻

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング