17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェンスネット(ロール巻) B-700・B-701

フェンスネット(ロール巻) B-700・B-701

通常単価(税別)
9,808特別価格
税込単価
10,789特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ネット状のフェンス。【特長】・単管パイプ・支柱等を帯目に交互に通すだけで簡単に設置可能。・軽量なので取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防護ネット
  • 形状
    ロールタイプ
  • 幅×長さ (m)
    1×50
  • 目合 (mm)
    90×10
  • 質量(g)
    6100.0
  • 材質1
    ネット:ポリエチレン(PE)●張り調整用ひも:ポリプロピレン(PP)
  • 仕様
    上下段に張り調整用ひも付
  • 縦テープ幅 (mm)
    約45
  • 横テープ幅 (mm)
    約120
  • 内容量
    1巻
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

上下に張り調整用の白色ロープ付き。ネットもハサミで簡単にカット可能。

上下に張り調整用の白色ロープ付き。ネットもハサミで簡単にカット可能。

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
材質備考
B-700オレンジフェンスネット ロール巻1m巾×50m
1050-190-190-mmポリエチレン張り調整用ロープ:ポリプロピレン
B-701グリーンフェンスネット ロール巻1m巾×50m
1050-190-190-mmポリエチレン張り調整用ロープ:ポリプロピレン

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
オレンジ
4903599084597
473-6320
1巻
1個
グリーン
4903599084634
473-6338
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8088,916
( 9,808 )
1日目
9,8088,916
( 9,808 )
1日目

詳細情報

基本情報

ネット状のフェンス。
【特長】
・単管パイプ・支柱等を帯目に交互に通すだけで簡単に設置可能。
・軽量なので取扱いが簡単。
・パイプや支柱は直径約55mmの太さまでなら使用可能。
【用途】
・工事現場などの間仕切りに最適。
・敷地の囲いに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェンスネット(ロール巻) B-700・B-701のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネットの両端に紐はついていますか?
A
張るための紐は、上下に配備しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェンスネット(ロール巻) B-700・B-701
防護ネット
軽い防鳥ネット BTYNシリーズ
万能ネット ロールタイプ
カラス博士のゴミネット
落葉よけ雨どいネット
メーカーユタカメイクミスミトラスコ中山ユタカメイクミツギロン工業ノムラテック
通常価格9,8082,0445,540 -18,732 -3,0301,215
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット
形状ロールタイプ折りたたみタイプロールタイプロールタイプ-ロールタイプ
幅×長さ(m)1×501×2--1X1.10.16X6
目合(mm)90×102512254-
質量(g)6100.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング