17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日除けカーテン ポリエチレン製【10個入り】

通常単価(税別)
2,786
税込単価
3,065
通常出荷日:1日目

【特長】・室内の畳・クロスの日焼け防止養生材です。・静電気防止効果があります。・プラスチックの吊りかん...

詳細を確認

型番:

004411
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

004411の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
折りたたみタイプ
ホワイト
幅×長さ(m)
2×1.95
色詳細
乳白
JANコード
4560260219315
トラスココード
758-4601
質量(g)
1700.0
材質1
ポリエチレン(PE)
内容量
1袋

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
004411

内容量

最小発注数量
1袋
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,786
( 3,065 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内の畳・クロスの日焼け防止養生材です。
・静電気防止効果があります。
・プラスチックの吊りかんが約35cm間隔で6か所に取り付けてあり、カーテンレールのランナーに引っ掛けるタイプです。
【用途】
・室内の畳・クロスの日焼けを防止。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日除けカーテン ポリエチレン製の型番004411のページです。 型番004411に関する仕様情報を記載しております。
日除けカーテン ポリエチレン製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日除けカーテン ポリエチレン製
アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車) ORB-R350
1800×1200×4mm プラダン(OD)
緩衝養生シート ミナパック(気泡緩衝材3層タイプ)
0.75×1.5m/3.0m 床養生ボード(折畳式)
スノーテックス・スーパークールクロス
メーカー日大工業トラスコ中山エスコ酒井化学工業エスコ萩原工業
通常価格2,7869,94320,09614,5356,58058,105
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目5日目
商品タイプ養生シート仮設マット養生シート養生シート養生シート養生シート
形状折りたたみタイプシートタイプシートタイプロールタイプ折りたたみタイプロールタイプ
ホワイトブラックODグリーンその他ブルーホワイト
幅×長さ(m)2×1.950.35×0.41.2×1.81.2X500.75×1.51.8×100
色詳細乳白-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング