17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン) TTPF

簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

通常単価(税別)
9,197
税込単価
10,117
通常出荷日:4日目

【特長】・ビニール間仕切りの場所で簡単に出入り口の取り付けが可能となり、両面ファスナーで開閉が簡単です...

詳細を確認

型番:

TTPF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TTPF

簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン) 図面

TTPFの仕様・寸法情報

商品タイプ
防炎シート
形状
ロールタイプ
ホワイト
幅×長さ(m)
0.2×1.87
厚さ(mm)
0.3
JANコード
4989999382402
トラスココード
765-4481
防炎性能試験番号
TRUE
ファスナー長(mm)
1800
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TTPF

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,197
( 10,117 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール間仕切りの場所で簡単に出入り口の取り付けが可能となり、両面ファスナーで開閉が簡単です。
・下地は耐候性のあるターポリン生地(防炎)を使用し、長期間の使用が可能です。
【用途】
・間仕切りシート使用の簡易出入り口。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)の型番TTPFのページです。 型番TTPFに関する仕様情報を記載しております。
簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
現場内の仮囲いとして
3
満足度:3.0
出入りがしやすいのでこの商品を選定しました。屋内で使用しています。両面テープで取り付けましたが、もう少し何らかの方法で簡...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)
PEソフト防炎クロス
防炎養生クロス(ロールタイプ)
透光防炎シート(ロールタイプ)
防炎透明シールド材 BT-10
UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)
メーカートラスコ中山トラスコ中山萩原工業萩原工業明和グラビアトラスコ中山
通常価格9,19732,55225,48860,14911,331122,153
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート
形状ロールタイプロールタイプロールタイプ折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプ
ホワイトホワイトホワイト半透明透明ODグリーン
幅×長さ(m)0.2×1.871.81X501.8×501.8×501×103.6X5.4
厚さ(mm)0.30.220.150.250.20.99

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング