17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

養生シート ダイヤステップサポート【20個入り】

通常単価(税別)
14,383
税込単価
15,821
通常出荷日:1日目

【特長】・コンクリート階段養生に最適です。・カッターで簡単に切れますのでどのような階段にでも対応できま...

詳細を確認

型番:

000145
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

000145の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
折りたたみタイプ
グリーン
幅×長さ(m)
0.9×0.19
厚さ(mm)
2.5
JANコード
4560260218011
トラスココード
473-9167
質量(g)
16000.0
材質1
ポリエチレン(PE)
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
000145

内容量

最小発注数量
1枚
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,383
( 15,821 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート階段養生に最適です。
・カッターで簡単に切れますのでどのような階段にでも対応できます。
・ダイヤ柄のシボが付いており滑りにくいコンクリート階段養生です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生シート ダイヤステップサポートの型番000145のページです。 型番000145に関する仕様情報を記載しております。
養生シート ダイヤステップサポートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生シート ダイヤステップサポート
養生シート 大地シート
養生シート プラベニヤ
ダンボールプラスチック養生シート
吸着養生シート(階段・床用)
吸着養生シート(壁面用)
メーカー日大工業エムエフ積水化学工業トラスコ中山積水化学工業積水化学工業
通常価格14,3833,65747390713,9785,967
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプロールタイプロールタイプ
グリーンその他半透明その他ベージュベージュ
幅×長さ(m)0.9×0.190.93X500.91X1.820.91X1.820.75X3.40.9X1.8
厚さ(mm)2.50.152.531.73

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング