17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤボード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイヤボード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

005000

2019年04月に販売終了となりました。

推奨代替品は004950です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・ダイヤ柄のシボが付いており軽量で滑りにくいです。
・耐久性に優れています。
・繰り返し使用可能なので経済的です。
【用途】
・建築現場・工場・廊下・階段・壁の養生。
・資材置き。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
ブルー
幅×長さ(m)
0.9×1.8
厚さ(mm)
2
JANコード
4560260216253
トラスココード
770-4275
仕様
再生原料を使用しています。
内容量
1枚

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト