17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ

通常単価(税別)
2,2773,491
税込単価
2,5053,840
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・高剛性・高衝撃に優れています。・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。・二次加工(裁断、...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
4
4580484540415
760-9604
0.99
10
2個
5
4580484540422
760-9612
1.49
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,277
( 2,505 )
3日目
3,491
( 3,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高剛性・高衝撃に優れています。
・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
【用途】
・段ボールやベニヤ板の代替に。
・通関箱、緩衝材、仕切り。
・看板やボード板、棚板。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
静電対策の部品置き場として使用
4
満足度:4.0
軽くて加工性もよく、静電対策の部品置き場として使用しています。汚れた場合も簡単に交換できるため、重宝しています。
0人が参考にしています。
作業台に使用しています
5
満足度:5.0
社内で数多く使用している作業台の天板に使用しています。導電性が必要なので使っています。使用期間で導電性が落ちてくるかはわ...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の囲い
5
満足度:5.0
負荷などかからない場所の 設備の囲いとして利用しました。 厚さを選択でき希望の囲いを作成できました。 カットは、普通のカ...もっと読む
0人が参考にしています。
作業台
5
満足度:5.0
作業台の結構複雑な形状の台部分に切断して使用している。固定は両面テープにて。金属やプラスチックに比べると弱いが加工しやす...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の仕切り用として
5
満足度:5.0
部品を並べる際に混在してしまうことがあったのですが、こちらを部品の仕切り板として使用してから、混在することがなくなり と...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ
プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ
プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ
プラスチック段ボール サンプライ
ダンボールプラスチック養生シート
床養生シート プラベニソフト ロールタイプ
メーカー住化プラステック住化プラステック住化プラステック住化プラステックトラスコ中山積水化学工業
通常価格2,277-5,4261,2271,429 -90724,201
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜3日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状シートタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプシートタイプ折りたたみタイプロールタイプ
ブラックブルー--その他ブルー
幅×長さ(m)0.91×1.820.9×1.80.91×1.820.91×1.820.91X1.820.9X10
材質1ポリプロピレンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)---
よく一緒に購入される商品

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング