17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

建築用途や日曜大工にも利用可能なポリカーボネート素材

用途に合わせてブロンズとクリアの2色から選択可能。 ポリカーボネート製のため、紙のダンボールのように一度しか使えないということがなく、何度も使えてコストも削減できる。 単に養生資材としてだけではなく、断熱性や遮音性を活かして様々な場面で活躍。

用途に合わせてブロンズとクリアの2色から選択可能。
ポリカーボネート製のため、紙のダンボールのように一度しか使えないということがなく、何度も使えてコストも削減できる。
単に養生資材としてだけではなく、断熱性や遮音性を活かして様々な場面で活躍。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ベージュ
ブロンズ
4905009535989
417-1110
1枚
2個
その他
クリア
4905009535972
417-1128
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,212
( 4,633 )
1日目
4,212
( 4,633 )
1日目

詳細情報

基本情報

樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボール。
【特長】
・衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れている養生シート。
・軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等に利用可能。
・紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用でき経済的。
【用途】
・移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等に利用可能。

ご注意

  • 画像は型番:PCD-1894-BZです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカプラダンのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
囲いに使用
4
満足度:4.0
以前も同メーカーのポリカプラダンを購入していました。 今回も同じものを購入したつもりなのですが、今回の製品はなぜか太陽に...もっと読む
0人が参考にしています。
自作パーテーション
5
満足度:5.0
簡易パーテーションを作成。 色はクリアでは透け過ぎると思いブロンズにしたが、適度な目隠しとしてちょうどよかった。 反りが...もっと読む
0人が参考にしています。
窓ガラスの断熱効果UPに
5
満足度:5.0
窓からの冷気を少しでも減らすため、プラダンとかプチプチを使っていましたが、見た目が悪いし、効果も?、毎年毎年張り替えるの...もっと読む
0人が参考にしています。
作業台の周囲に貼り、物の脱落等を防ぐ囲いにした。
4
満足度:4.0
カット等の加工もし易くまた透明度、強度もあり非常に満足しています。
0人が参考にしています。
高温箇所の扉
5
満足度:5.0
PPのプラダンより高いですが、軽量で剛性があり、安心して使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカプラダン
養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m
養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚
折りたたみ養生 プラダン
ポリカプラダン 910×910×4 クリア
クラフト両面NSシート SF-B411
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマもりや産業
通常価格4,2128743,1518712,88918,978
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート-養生シート
幅×長さ(m)0.91×1.820.91×0.911.18×301.82×0.910.91×0.911×1
厚さ(mm)441.52.540.14
質量(g)1441.000490.0002040450.000720.000-
材質1ポリカーボネートポリプロピレン(PP)発泡ポリエチレンポリプロピレン(PP)ポリカーボネート-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング