17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

通常単価(税別)
16,279105,713
税込単価
17,907116,284
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防炎シート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • シルバー
  • 厚さ (mm)
    0.38
  • 防炎性能試験番号
    FALSE
  • 仕様
    帆布タイプ
  • 遮光性
    99.99%(JIS L 1055A 法)
  • 耐寒性
    -15℃
  • 熱抵抗値
    R=0.01508m2・K/W
  • 熱伝導率
    λ=0.026524 W/m/k
  • 内容量
    1枚
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TRSPC-1818

遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ) TRSPC-1818図面

TRSPC-1827

遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ) TRSPC-1827図面

TRSPC-1836

遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ) TRSPC-1836図面

TRSPC-1854

遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ) TRSPC-1854図面

TRSPC-4060

遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ) TRSPC-4060図面

TRSPC-4070

遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ) TRSPC-4070図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • ハトメビッチ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • ハトメ数(個)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

ハトメビッチ

(cm)

JANコード

トラスココード

ハトメ数(個)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
1.8×1.8
58.0×58.0
4989999369328
759-6618
12
1.5
1枚
1個
1.8×2.7
53.0×58.0
4989999369335
759-6626
16
2.2
1枚
1個
1.8×3.6
60.0×58.0
4989999369342
759-6634
18
2.9
1枚
1個
1.8×5.4
59.5×58.0
4989999369359
759-6642
24
4.3
1枚
1個
4.0×6.0
59.5×56.5
4989999369366
759-6651
34
10.7
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,279
( 17,907 )
1日目
22,829
( 25,112 )
1日目
29,151
( 32,066 )
1日目
41,040
( 45,144 )
1日目
105,713
( 116,284 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。
・赤外線反射により断熱効果があります。
【用途】
・工場、倉庫での遮熱カバー。
・トラック用遮熱保冷シートに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)
UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)
PEソフト防炎クロス
ライトクリアメッシュシート
防炎養生クロス(ロールタイプ)
透光防炎シート(ロールタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山萩原工業萩原工業
通常価格16,279-98,58632,5523,954 -23,28052,758
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプ
シルバーODグリーンホワイトその他ホワイト半透明
厚さ(mm)0.380.990.220.240.150.25
防炎性能試験番号FALSEFALSETRUETRUE--
よく一緒に購入される商品

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング