17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エステル帆布クロス

通常単価(税別)
73,30790,896
税込単価
80,63899,986
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリエステル基布に塩ビコーティングをした、強くて重厚感のあるシートです。【用途】・トラックシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • 形状
    ロールタイプ
  • 厚さ (mm)
    0.6
  • 引張強度
    縦2100N/5cm、横1500N/5cm
  • 引裂伸度
    縦105N、横100N
  • 耐久期間
    約4~5年
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

色詳細

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
グリーン
1.95×50
-
4962074001481
497-6002
55.1
1巻
1個
グリーン
1.85×50
ライトグリーン
4962074001542
497-6011
52.3
1巻
1個
ODグリーン
1.85×50
-
4962074001498
497-6029
52.3
1巻
1個
ホワイト
1.85×50
-
4962074001504
497-6045
52.3
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,896
( 99,986 )
5日目
73,307
( 80,638 )
5日目
73,307
( 80,638 )
5日目
90,896
( 99,986 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル基布に塩ビコーティングをした、強くて重厚感のあるシートです。
【用途】
・トラックシート、テントカバー、簡易テント倉庫、長期野積カバーの加工用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エステル帆布クロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エステル帆布クロス
防草用シート グランドバリアクロス-7
スノーテックス1100 1.5×50m
スノーテックス・スーパークールクロス
トラックシート(帆布)
養生シート J-透明クロス
メーカー萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業ユタカメイク萩原工業
通常価格73,307-20,507 -19,47458,10519,705 -3,830 -
通常出荷日5日目7日目6日目5日目1日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シートトラックシート養生シート
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ折りたたみタイプロールタイプ
厚さ(mm)0.60.70.190.30.560.11
引張強度縦2100N/5cm、横1500N/5cm縦1340N/5cm、横1230N/5cm縦650N/5cm、横650N/5cm縦950N/5cm、横850N/5cm--
引裂伸度縦105N、横100N縦430N、横340N----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング