17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐火クロス

通常単価(税別)
184,091152,335
税込単価
202,500167,569
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:5日目

【特長】・不燃材のシリカ繊維の高密度織物に耐熱樹脂コーティングを施した耐火材です。・耐熱性、遮熱性、遮...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

YS-TC-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-TC-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
防炎シート
形状
ロールタイプ
ホワイト
幅×長さ(m)
1×25
厚さ(mm)
約0.7
JANコード
4571163734614
トラスココード
478-6335
質量(g)
17000.0
材質1
高密度シリカ繊維織物
材質2
耐熱樹脂両面コーティング
引裂強度
YS-TC-SS 縦41.9N、横43.3N
幅(m)
0.97
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • 幅(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-TC-W

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

幅(m)

内容量

最小発注数量
4571163734614
478-6335
17000.0
耐熱樹脂両面コーティング
0.97
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184,091152,335
( 167,569 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不燃材のシリカ繊維の高密度織物に耐熱樹脂コーティングを施した耐火材です。
・耐熱性、遮熱性、遮煙性を兼ね備えているので、耐火シャッターの素材として最適です。
・用途によって両面コーティングタイプと片面2度塗りコーティングを選定いただけます。
・接炎しても燃え上がりません。
【用途】
・防火カーテンの素材に。
・熱風が当たる場所での遮熱カーテンに。
・耐炎・遮熱・遮煙用途の建材材料として
・耐炎・遮熱・遮煙用途の工場設備の素材として

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐火クロスの型番YS-TC-Wのページです。 型番YS-TC-Wに関する仕様情報を記載しております。
耐火クロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐火クロス
耐火クロス カット品
PEソフト防炎クロス
防炎養生クロス(ロールタイプ)
簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)
透光防炎シート(ロールタイプ)
メーカー吉野吉野トラスコ中山萩原工業トラスコ中山萩原工業
通常価格184,0918,33332,55223,2809,19752,758
通常出荷日5日目8日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ折りたたみタイプ
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト半透明
幅×長さ(m)1×251×m単位1.81X501.8×500.2×1.871.8×50
厚さ(mm)約0.7約0.70.220.150.30.25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング