17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐火クロス カット品

通常単価(税別)
8,3337,642
税込単価
9,1668,406
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目

【特長】・お好みの長さ(m/単位)でご注文頂けます。・用途によって両面コーティングタイプと片面2度塗り...

詳細を確認

型番:

YS-TC-W-CUT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-TC-W-CUTの仕様・寸法情報

商品タイプ
防炎シート
形状
ロールタイプ
ホワイト
幅×長さ(m)
1×m単位
厚さ(mm)
約0.7
トラスココード
478-6343
質量(g)
670.000
材質1
高密度シリカ繊維織物
材質2
耐熱樹脂両面コーティング
引裂強度
YS-TC-SS 縦41.9N、横43.3N
幅(m)
0.97
内容量
1巻

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • 幅(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-TC-W-CUT

トラスココード

質量(g)

材質2

幅(m)

内容量

最小発注数量
478-6343
670.000
耐熱樹脂両面コーティング
0.97
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3337,642
( 8,406 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お好みの長さ(m/単位)でご注文頂けます。
・用途によって両面コーティングタイプと片面2度塗りコーティングを選定いただけます。
・接炎しても燃え上がりません。
【用途】
・防火カーテンの素材に。
・熱風が当たる場所での遮熱カーテンに。
・耐炎・遮熱・遮煙用途の建材材料として
・耐炎・遮熱・遮煙用途の工場設備の素材として

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐火クロス カット品の型番YS-TC-W-CUTのページです。 型番YS-TC-W-CUTに関する仕様情報を記載しております。
耐火クロス カット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐火クロス カット品
PEソフト防炎クロス
防炎養生クロス(ロールタイプ)
簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)
透光防炎シート(ロールタイプ)
防炎透明シールド材 BT-10
メーカー吉野トラスコ中山萩原工業トラスコ中山萩原工業明和グラビア
通常価格8,33332,55223,2809,19752,75810,525
通常出荷日8日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ折りたたみタイプロールタイプ
ホワイトホワイトホワイトホワイト半透明透明
幅×長さ(m)1×m単位1.81X501.8×500.2×1.871.8×501×10
厚さ(mm)約0.70.220.150.30.250.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング