17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

難燃 透明糸入りシート

難燃 透明糸入りシート

通常単価(税別)
6,12217,616特別価格
税込単価
6,73419,378特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

自己消火作用により燃え広がりを抑制する透明シート。【特長】・防炎性能(試験番号:BT030045) 。...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

自己消火作用により燃え広がりを抑制

シート厚み 約0.25(±0.03)mm

シート厚み 約0.25(±0.03)mm

品番など

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
材質仕上サイズハト目間隔・個数備考
B-323クリアー難燃 透明糸入りシート0.9m×1.8m
380-280-20-mmPVC+ポリエステル糸0.9m×1.8m約45㎝(12個) 
B-324クリアー難燃 透明糸入りシート1.8m×1.8m
380-280-30-mmPVC+ポリエステル糸1.8m×1.8m約45㎝(16個) 
B-325クリアー難燃 透明糸入りシート1.8m×3.6m
380-280-50-mmPVC+ポリエステル糸1.8m×3.6m約45㎝(24個) 
B-326クリアー難燃 透明糸入りシート2.7m×2.7m
380-280-60-mmPVC+ポリエステル糸2.7m×2.7m約45㎝(24個) 

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • ハトメビッチ(個)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

ハトメビッチ

(個)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
0.9×1.78
12
4903599083095
494-8815
1枚
1個
1.78×1.78
16
4903599083101
754-0281
1枚
1個
1.78×3.6
24
4903599083118
754-0299
1枚
1個
2.7×2.7
-
4903599083125
754-0302
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1225,632
( 6,195 )
1日目
9,3538,164
( 8,980 )
1日目
16,14214,569
( 16,026 )
1日目
17,61615,741
( 17,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

自己消火作用により燃え広がりを抑制する透明シート。
【特長】
・防炎性能(試験番号:BT030045) 。
・シート厚み:約0.25(±0.03)mm。
【用途】
・各種カバーや間仕切り等に最適。

商品担当おすすめ

  • 白防炎シート(普及型) 画像

    ユタカメイク

    白防炎シート(普及型)

    ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。建築現場、野積み、目隠しシート等にご使用いただけます。

  • 万能ネット 画像

    ユタカメイク

    万能ネット

    ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。荷崩れ防止、鳥獣防止などにご使用いただけます。

  • PE透明糸入りシート 画像

    ユタカメイク

    PE透明糸入りシート

    UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。各種カバーや間仕切りなどにご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

難燃 透明糸入りシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃 透明糸入りシート
PE透明糸入りシート
防虫防炎透明 糸入シート
シート 不燃シート
軽量防炎メッシュシート
簡易間仕切りシート UVカットタイプ B-317・B-318
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格6,122-1,850 -4,84213,093 -2,983 -12,130
通常出荷日1日目1日目4日目2日目〜1日目1日目
商品タイプ透明糸入りシート透明糸入りシート防炎シート防炎シート防炎メッシュシート透明シート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
厚さ(mm)約0.250.22約0.2510.250.15
付属バンド(本)(cm)459045約10045-
材質(ハトメ)真鍮ポリエチレン(PE)(内径:12mm)真鍮真鍮アルミニウム(内径:9mm)ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明シートカテゴリの売れ筋ランキング