17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防草用シート グランドバリアクロス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防草用シート グランドバリアクロス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GBC-0550

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・通気性、透水性を兼ね備えた新製法のポリプロピレン(PP)クロスです。
・特殊な織製法によりしなやかさと強い強度を保持した性能を有します。
・遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
【用途】
・土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
ODグリーン
幅×長さ(m)
0.5×50
厚さ(mm)
0.5
色詳細
表面:ODグリーン、裏面:ブラック
JANコード
4962074011053
トラスココード
497-1019
引張強度
縦1000N/5cm、横850N/5cm
引裂伸度
縦350N、横300N
耐久期間
約3年
質量(kg)
2.9

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト