17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防草用シート グランドバリアクロス クロスピン杭

通常単価(税別)
72104
税込単価
79114
通常出荷日:1日目~4日目

防草用シートのグランドバリアクロス等のクロスピン杭。【特長】・簡易的タイプ。【用途】・防草シートや、マ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

防草用シート グランドバリアクロス クロスピン杭の詳細

HPK-20、HPK-25の製品イメージ

HPK-20、HPK-25の製品イメージ

PTK-25の製品イメージ

PTK-25の製品イメージ

SKP-145の製品イメージ

SKP-145の製品イメージ

防草用シート グランドバリアクロス クロスピン杭の仕様

ヘアピン杭 25cm HPK-25

  • 材質:スチール
  • サイズ:L=25cm
  • 色:黒

ヘアピン杭 20cm HPK-20

  • 材質:スチール
  • サイズ:L=20cm
  • 色:黒

プラスチック杭 5型 PTK-25

  • 材質:ABS樹脂
  • サイズ:L=25cm
  • 色:黒

シートキーパーピン 14.5cm SKP-145

  • 材質:プラスチック
  • サイズ:L=14.5cm
  • 色:黒

杭打ちピッチの目安(例:2m巾)

プラスチック杭25型 P​T​K​-​2​5の場合

プラスチック杭25型 P​T​K​-​2​5の場合

ヘアピン杭 HPK-20、HPK-25の場合

ヘアピン杭 HPK-20、HPK-25の場合

開発秘話

 

国産メーカーとしての品質に拘り、製品開発に取り組んでいます。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
板ブラック
4962074011183
497-1124
50.000
杭:スチール
板:ポリエチレン
25.0
200本
10
200個
-
4962074012371
497-1418
18.000
プラスチック
-
14.5
200本
-
200個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104
( 114 )
4日目
72
( 79 )
1日目

詳細情報

基本情報

防草用シートのグランドバリアクロス等のクロスピン杭。
【特長】
・簡易的タイプ。
【用途】
・防草シートや、マルチ、不織布の押さえに最適。

商品担当おすすめ

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 防草シート ブラック 画像

    日本ワイドクロス

    防草シート ブラック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防草用シート グランドバリアクロス クロスピン杭のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
防草シート用
3
満足度:3.0
防草シートと一緒に購入しました。 200個から注文だったので、最低数発注しましたが半分以上余ると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防草用シート グランドバリアクロス クロスピン杭
ホワイトシート #2500
OSシート #2500
#1000 ハトメなしシート
“TPノンハロ帯電防止クロスFR”
OS ブラッククロス #2500
メーカー萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業
通常価格72-1,099 -1,534 -1,286 -101,37537,910
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプブルーシートカラーシートブルーシートブルーシートカラーシートブルーシート
ブラックホワイトブルーブルーその他ブラック
内容量200本1枚1枚1枚1巻1巻

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング