17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

段ボールのこ 物流くん

通常単価(税別)
514
税込単価
565
通常出荷日:1日目

【特長】・段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。・片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    開梱用カッター
  • 詳細タイプ
    ストラップホール付
  • JANコード
    4962069097062
  • トラスココード
    473-6257
  • 質量(g)
    30.500
  • 材質1
    グリップ:ABS樹脂
  • 材質2
    刃部:ステンレス刃物鋼
  • 刃長(mm)
    27
  • 全長(mm)
    110
  • タイプ
    刃の交換可能
  • 適合替刃
    DC-15B2、DC-15BF2
  • 刃厚(mm)
    1
  • 幅(mm)
    27
  • 内容量
    1本

型番:

DC-15
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
開梱用カッター
詳細タイプ
ストラップホール付
JANコード
4962069097062
トラスココード
473-6257
質量(g)
30.500
材質1
グリップ:ABS樹脂
材質2
刃部:ステンレス刃物鋼
刃長(mm)
27
全長(mm)
110
タイプ
刃の交換可能
適合替刃
DC-15B2、DC-15BF2
刃厚(mm)
1
幅(mm)
27
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-15

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
514
( 565 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。
・片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段ボールのこ 物流くんの型番DC-15のページです。 型番DC-15に関する仕様情報を記載しております。
段ボールのこ 物流くんのレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
包材・食材の段ボール開梱作業
3
満足度:3.0
カッターナイフは、歯が折れて異物混入の恐れ、中のものを切り裂いてしまう恐れから使用ができなくなっていたので、試してみたい...もっと読む
2人が参考にしています。
荷受け
3
満足度:3.0
今まではカッターナイフを使用していて、中のものを傷つけたりしていましたが、こちらに変えてからケガや商品を傷つける不安もな...もっと読む
1人が参考にしています。
荷物の開封に
4
満足度:4.0
梱包OPPテープ、布、クラフトガムテープ、簡単にテープ開封できます。 カッターで開封するとまれにですが一番上に同梱された...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段ボールのこ 物流くん
段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)
段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)
開封のこ カイちゃん
開封のこ カイちゃん(フッ素コーティング加工)
段ボールのこ 物流くん ロング
メーカー長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物
通常価格514574600386514750
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター
詳細タイプストラップホール付キャップ付き----
JANコード496206909706249620690970554962069097048496206909701749620690970794962069097215
トラスココード473-6257472-8530412-2771403-6361469-6786819-9643
質量(g)30.50029.40023.40017.60017.70050.500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング